17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 穴径・軸径(φ)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 軸角(°)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

アンギュラマイタ

通常単価(税別)
1,7284,145
税込単価
1,9014,560
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

通常のマイタ(軸角90°)と異なり、軸角を任意に設定したアンギュラマイタ。【特長】・軸角45°、60°...

詳細を確認
  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アンギュラマイタ:関連画像

SAMアンギュラマイタシリーズ(B45)の寸法図

アンギュラマイタ:関連画像

SAMアンギュラマイタシリーズ(B60)の寸法図

アンギュラマイタ:関連画像

SAMアンギュラマイタシリーズ(B120)の寸法図

製品仕様

アンギュラマイタ:関連画像

外観

共通仕様

精度等級:JIS B 1704:1978 3級
歯面硬度:(194HB以下)
歯形:グリーソン
表面処理:黒染
圧力角:20°
歯面仕上げ:切削
歯切基準面:穴(H7)
熱処理:なし

規格表

型番モジュール歯数軸角形状穴径
A
ボス径
B
基準円直径
C
歯先円直径
D
組立距離
E
全長
F
歯先距離
G
ボス長さ
H
SAM1.5-200451.52045°B458253032.774519.339.367.75
SAM2-2004522045°B4510304043.696026.0812.489.65
SAM2.5-200452.52045°B4512405054.627531.9215.612.58
SAM3-2004532045°B4514506065.549038.6618.7215.51
SAM1.5-200601.52060°B608253032.594022.314.7712.58
SAM2-2006022060°B6012324043.465026.3916.3613.05
SAM2.5-200602.52060°B6014405054.336030.4917.9413.82
SAM3-2006032060°B6016506065.197034.5919.5415.16
SAM1.5-201201.520120°B1208263031.52620.6918.6413.88
SAM2-20120220120°B120123440423426.8624.1817.26
SAM2.5-201202.520120°B12014425052.54233.2229.7320.64
SAM3-20120320120°B120165060635039.3935.2824.02
型番穴長さ
I
歯幅
J
おさえ面径
K
許容曲げ強さ
(kgf・m)
許容歯面強さ
(kgf・m)
バックラッシ下限
(mm)
バックラッシ上限
(mm)
質量
(kg)
相手製品名
SAM1.5-200451811170.440.0390.050.150.067SAM1.5-20045
SAM2-20045241520.921.050.0970.060.160.15SAM2-20045
SAM2.5-20045301830.0720.190.070.170.31SAM2.5-20045
SAM3-200453622343.510.340.080.180.55SAM3-20045
SAM1.5-2006021918.180.360.0330.050.150.077SAM1.5-20060
SAM2-20060241221.930.860.080.060.160.15SAM2-20060
SAM2.5-20060281529.151.670.160.070.170.27SAM2.5-20060
SAM3-20060321836.362.890.280.080.180.47SAM3-20060
SAM1.5-2012018519.220.250.030.050.150.073SAM1.5-20120
SAM2-20120246.526.780.580.0720.060.160.16SAM2-20120
SAM2.5-20120298.532.031.160.150.070.170.31SAM2.5-20120
SAM3-20120351039.591.980.260.080.180.53SAM3-20120

注意・禁止事項

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については注意事項(デジタルカタログ)をご参照ください。
  2. 2.表記の歯先円直径、全長、歯先距離は理論値であり、歯先部R面取りにより実際とは異なります。
  3. 3.各製品の軸角は同じ製品どうしをセットしたときの角度です。違う製品とセットして軸角を変えることはできません。

追加工上の注意

マイタを追加工するときは注意事項の「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。

型番リスト

表示件数

モジュール

穴径・軸径

(φ)

歯幅

(mm)

軸角

(°)

RoHS?最小発注数量
1.5
8
11
45
10
1個
1.5
8
9
60
10
1個
1.5
8
5
120
10
1個
2
10
15
45
10
1個
2
12
12
60
10
1個
2
12
6.5
120
10
1個
2.5
12
18
45
10
1個
2.5
14
15
60
10
1個
2.5
14
8.5
120
10
1個
3
14
22
45
10
1個
3
16
18
60
10
1個
3
16
10
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,728
( 1,901 )
2日目
1,938
( 2,132 )
2日目
1,938
( 2,132 )
2日目
2,274
( 2,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,159
( 2,375 )
2日目
2,261
( 2,487 )
2日目
3,216
( 3,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,132
( 3,445 )
2日目
3,007
( 3,308 )
2日目
4,029
( 4,432 )
2日目
4,103
( 4,513 )
2日目
4,145
( 4,560 )
2日目

詳細情報

基本情報

通常のマイタ(軸角90°)と異なり、軸角を任意に設定したアンギュラマイタ。
【特長】
・軸角45°、60°、120°を標準化。
・同一型番どうしを一対で使用。
・材料はS45C。
・追加工も可能。
【用途】
・直交でない軸の伝動。
・各種機構部、工作機械、測定器など。

ご注意

  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンギュラマイタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品駆動部に使用
5
満足度:5.0
製品駆動部に使用しました。この商品の一番の特長でもある軸角90°以外の角度を任意に設定したところに利点を感じ採択しました...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q軸穴に追加工したいのですが?
A
歯部以外は防炭処理を施している為、お客様で穴、キー溝、タップ加工などの追加工が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンギュラマイタ
MG歯研スパイラルマイタギヤ
DM 成形マイタ
金属射出MIMマイタギヤ
MGH ストレートマイタギヤ
MGH スパイラルマイタギヤ
メーカー小原歯車工業協育歯車工業(KG)小原歯車工業協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格1,728-8,836 -285 -2,540 -3,660 --
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目〜
形状マイタギヤスパイラルマイタギヤマイタギヤマイタギヤマイタギヤスパイラルマイタギヤ
歯数比111111
歯数(歯)202020202020
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材樹脂ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理黒染なしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング