17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 穴径・軸径(φ)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

LM 焼結マイタ

通常単価(税別)
450755
税込単価
495831
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

低コストで小型、軽量のかさ歯車。【特長】・材質SMF5040、高精度の焼結マイタ、多孔質で潤滑性が保持...

詳細を確認
  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

焼結マイタの寸法図

寸法図

製品仕様

焼結製法の量産効果を生かして低価格を実現化したかさ歯車

焼結マイタの外観

外観

規格表

型番モジュール歯数形状穴径
A
ボス径
B
基準円直径歯先円直径
D
組立距離
E
全長
F
歯先距離
G
ボス長さ
H
穴長さ
I
歯幅
J
許容曲げ強さ
(kgf・m)
許容歯面強さ
(kgf・m)
バックラッシ
下限(mm)
バックラッシ
上限(mm)
質量
(g)
  LM0.8-20 0.820B14121617.1316118.575.5114.240.0220.002700.169.67
  LM1-20 120B15162021.412013.510.71613.54.950.0420.005100.1820.7
  LM1.25-20 1.2520B16222526.77231511.386156.360.0830.01000.2038.8
  LM1.5-20 1.520B16263032.12302116.069218.480.150.01900.2278.6

注意・禁止事項

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値。
  2. 2.スチーム処理(水蒸気で表面を錆させる処理)を施しており防錆効果があるが、確実なものではない。
  3. 3.焼結の特性上(多孔質)、潤滑性が保持されるが、含油処理を行っていない。

型番リスト

表示件数

モジュール

穴径・軸径

(φ)

歯幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.8
4
4.24
10
1個
1
5
4.95
10
1個
1.5
6
8.48
10
1個
1.25
6
6.36
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
501
( 551 )
在庫品1日目当日出荷可能
755
( 831 )
2日目
553
( 608 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低コストで小型、軽量のかさ歯車。
【特長】
・材質SMF5040、高精度の焼結マイタ、多孔質で潤滑性が保持。
・機械加工を省き低コストを実現、JISB 1704 5級の高精度かさ歯車。
・歯面硬度(70~95HRB)、歯形:グリーソン、表面処理:スチーム処理、圧力角:20°。
・歯面仕上げ:焼結、歯の基準面:穴(H8)、熱処理:なし、追加工可能。
【用途】
・OA機器やおもちゃや家電などに最適。

ご注意

  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LM 焼結マイタのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
試作品に使い検証用に購入
4
満足度:4.0
開発製品の試作品に検証用として購入しました。試作品の回転物と駆動物を直角に曲げた配置にしたかったので、軸径の違う物、モジ...もっと読む
0人が参考にしています。
動力伝達
5
満足度:5.0
設計が難しそうで避けていたのですが、無事動作しました。 歯車自身はこうして簡単に手に入るなら、もう少し積極的に使ってみよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LM 焼結マイタ
DM 成形マイタ
MG歯研スパイラルマイタギヤ
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ
金属射出MIMマイタギヤ
MGH ストレートマイタギヤ
メーカー小原歯車工業小原歯車工業協育歯車工業(KG)小原歯車工業協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)
通常価格450-285 -8,836 -2,731 -2,540 -3,660 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
形状マイタギヤマイタギヤスパイラルマイタギヤスパイラルマイタギヤマイタギヤマイタギヤ
歯数比111111
歯数(歯)202020202020
材質鋳造品樹脂一般鉄鋼材一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材
表面処理なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング