17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • 穴径・軸径(φ)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • ねじれ方向

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 11日以内

スパイラルマイタ MMS

通常単価(税別)
3,76135,070
税込単価
4,13738,577
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

歯部以外は防炭処理を施している為、軸穴加工などの追加工が可能なスパイラルマイタギヤ。【特長】・SMマイ...

詳細を確認
  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スパイラルマイタ MMS:関連画像

B3の形成図

製品仕様

スパイラルマイタ MMS:関連画像

外観

共通仕様
精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度55~60HRC
歯形グリーソン表面処理黒染
圧力角20°歯面仕上げ切削
ねじれ角35°歯切基準面穴(H7)
材料SCM415追加工防炭部は追加工可能
熱処理浸炭焼入れ(*1)  

(*1)穴径、ボス部は浸炭防止

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

(歯)

穴径・軸径

(φ)

歯幅

(mm)

ねじれ方向

RoHS?最小発注数量
2
20
12
9
L
10
1個
2
20
12
9
R
10
1個
2
25
12
12
L
10
1個
2
25
12
12
R
10
1個
2.5
20
15
11
L
10
1個
2.5
20
15
11
R
10
1個
2.5
25
16
15
L
10
1個
2.5
25
16
15
R
10
1個
3
20
16
14
L
10
1個
3
20
16
14
R
10
1個
3
25
20
20
L
10
1個
3
25
20
20
R
10
1個
4
20
20
18
L
10
1個
4
20
20
18
R
10
1個
4
25
25
25
L
10
1個
4
25
25
25
R
10
1個
4
30
28
25
L
10
1個
4
30
28
25
R
10
1個
5
20
25
23
L
10
1個
5
20
25
23
R
10
1個
5
25
28
30
L
10
1個
5
25
28
30
R
10
1個
5
30
28
30
L
10
1個
5
30
28
30
R
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,787
( 4,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,761
( 4,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,360
( 5,896 )
2日目
5,360
( 5,896 )
2日目
6,997
( 7,697 )
2日目
6,252
( 6,877 )
2日目
5,990
( 6,589 )
2日目
5,990
( 6,589 )
2日目
8,647
( 9,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,472
( 9,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,090
( 9,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,090
( 9,999 )
2日目
12,877
( 14,165 )
2日目
12,877
( 14,165 )
3日目
19,429
( 21,372 )
2日目
19,429
( 21,372 )
2日目
19,237
( 21,161 )
3日目
19,237
( 21,161 )
3日目
25,205
( 27,726 )
2日目
25,205
( 27,726 )
11日目
35,070
( 38,577 )
2日目
35,070
( 38,577 )
2日目

詳細情報

基本情報

歯部以外は防炭処理を施している為、軸穴加工などの追加工が可能なスパイラルマイタギヤ。
【特長】
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能。
・※セット販売ではなく、1個単位になりますので、ご注意ください。
【用途】
・直交軸。
・各種機構部、工作機械、測定器など。

ご注意

  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルマイタ MMSのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
予防交換用途として
4
満足度:4.0
主に既存品経年劣化時リプレースやメンテナンス時の予防交換用途で使用しています。長年型番:MMS3-25Rを利用している中...もっと読む
0人が参考にしています。
装置や機械に利用
4
満足度:4.0
お客様から図面にてご指定がありましたので、この商品を購入しました。お客様からのご指示通り、穴あけなどの追加工を行いました...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q軸穴に追加工したいのですが?
A
歯部以外は防炭処理を施している為、お客様で穴、キー溝、タップ加工などの追加工が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルマイタ MMS
SMS スパイラルマイタ
MG歯研スパイラルマイタギヤ
金属射出MIMマイタギヤ
歯研まがりばかさ歯車 MBSG
ベベルギヤ(18:36) BSE
メーカー小原歯車工業小原歯車工業協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)小原歯車工業青木精密工業
通常価格3,761-1,817 -8,836 -2,540 -10,624 -2,390 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目2日目〜4日目〜
形状スパイラルマイタギヤスパイラルマイタギヤスパイラルマイタギヤマイタギヤまがりばかさ歯車ベベルギヤ
歯数比111122
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理黒染黒染なしなしなし黒染め
軸穴形状丸穴-丸穴丸穴+タップ丸穴丸穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング