メカニカル部品技術窓口
高精度な直線運動の位置決めに対応した、CP軸付き歯研平歯車。【特長】・材質S45C、調質、歯面高周波焼...
詳細を確認
寸法図

外観
| 精度等級 | JIS B 1702-1 N7 級 (*1) |
|---|---|
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材料 | S45C |
| 熱処理 | 調質、歯面高周波焼入れ |
| 歯面硬度 | 50~60HRC |
|---|---|
| 表面処理 | 研削部以外黒染 |
| 歯面仕上げ | 研削 |
| 歯研基準面 | 軸(研削部) |
| 追加工 | 可能 |
(*1)旧 JIS B 1702 3級 (*2)小歯車1回転のラック移動長さ(mm)です。
| 型番 | ピッチmm (モジュール) | 歯数 | 転位係数 | 形状 | 軸径(左) A' | 軸長さ(左) F' | 基準円直径 C | 歯先円直径 D | 歯幅 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPGS5-15 | CP5(1.5915) | 15 | 0 | S7 | 19.2 | 25 | 23.87 | 27.06 | 15 |
SSCPGS5-20 | CP5(1.5915) | 20 | 0 | S7 | 27.2 | 25 | 31.83 | 35.01 | 15 |
SSCPGS5-25 | CP5(1.5915) | 25 | 0 | S7 | 30.2 | 25 | 39.79 | 42.97 | 15 |
SSCPGS10-10 | CP10(3.1831) | 10 | +0.5 | S7 | 25.2 | 40 | 31.83 | 41.05 | 30 |
SSCPGS10-15 | CP10(3.1831) | 15 | 0 | S7 | 35.2 | 40 | 47.75 | 54.11 | 30 |
SSCPGS10-20 | CP10(3.1831) | 20 | 0 | S7 | 40.2 | 40 | 63.66 | 70.03 | 30 |
| 型番 | 軸径(右) A | 軸長さ(右) F | 全長 G | 小歯車1回転 (*2) | 許容曲げ強さ (kgf・m) | 許容歯面強さ (kgf・m) | バックラッシ 下限 (mm) | バックラッシ 上限 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPGS5-15 | 19.2 | 100 | 140 | 75 | 2.16 | 0.87 | 0.04 | 0.18 | 0.34 |
SSCPGS5-20 | 27.2 | 100 | 140 | 100 | 3.26 | 1.70 | 0.04 | 0.18 | 0.66 |
SSCPGS5-25 | 30.2 | 100 | 140 | 125 | 4.40 | 2.83 | 0.04 | 0.18 | 0.85 |
SSCPGS10-10 | 25.2 | 150 | 220 | 100 | 12.4 | 2.64 | 0.06 | 0.21 | 0.97 |
SSCPGS10-15 | 35.2 | 150 | 220 | 150 | 17.3 | 6.93 | 0.06 | 0.21 | 1.87 |
SSCPGS10-20 | 40.2 | 150 | 220 | 200 | 26.1 | 13.6 | 0.06 | 0.21 | 2.64 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,174円 ( 6,791円 ) | 2日目 |
8,872円 ( 9,759円 ) | 2日目 |
9,758円 ( 10,734円 ) | 2日目 |
15,207円 ( 16,728円 ) | 2日目 |
25,395円 ( 27,935円 ) | 2日目 |
高精度な直線運動の位置決めに対応した、CP軸付き歯研平歯車。
【特長】
・材質S45C、調質、歯面高周波焼き入れ後、両センターで歯研加工した、精度JISN7級のCP軸付歯研平歯車。
・小歯数のCP平歯車を軸付きで歯研加工、軸部を加工し軸一体物として高精度で組み込み可能。
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合などで、直接軸受け追加工する場合などに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.5 軸穴加工タイプ
3.8