メカニカル部品技術窓口
材質SCM440、調質のCPテーパ平歯車。【特長】・CPテーパーラックと組合せてバックラッシの調整可能...
詳細を確認
寸法図

外観
| 共通仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 精度等級 | JIS B 1702-1 N8 級 (*1) | 歯面硬度 | 225~285HB |
| 歯車基準断面 | 歯直角 | 表面処理 | 黒染 |
| 歯形 | 並歯 | 歯面仕上げ | 切削 |
| 圧力角 | 20° | 歯切基準面 | 穴(H7) |
| 材料 | SCM440 | 追加工 | 可能 |
| 熱処理 | 調質のみ | ||
型番 | ピッチmm (モジュール) | 歯数 | 形状 | 穴径 A | ボス 径 B | 基準円直径 C | 歯先円直径(大径) D | 歯先円直径(小径) D' | 全歯 幅 E | ボス長さ F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTSCP5-20 | CP5 (1.5915) | 20 | ST | 8 | 25 | 31.83 | 36.06 | 33.97 | 18 | 15 |
KTSCP5-25 | CP5 (1.5915) | 25 | ST | 10 | 32 | 39.79 | 44.02 | 41.92 | 18 | 15 |
KTSCP5-30 | CP5 (1.5915) | 30 | ST | 10 | 38 | 47.75 | 51.98 | 49.88 | 18 | 15 |
KTSCP5-40 | CP5 (1.5915) | 40 | ST | 12 | 45 | 63.66 | 67.89 | 65.8 | 18 | 15 |
KTSCP10-20 | CP10(3.1831) | 20 | ST | 15 | 50 | 63.66 | 72.13 | 67.93 | 36 | 20 |
KTSCP10-25 | CP10(3.1831) | 25 | ST | 20 | 60 | 79.58 | 88.04 | 83.85 | 36 | 20 |
KTSCP10-30 | CP10(3.1831) | 30 | ST | 20 | 75 | 95.49 | 103.96 | 99.76 | 36 | 20 |
KTSCP10-40 | CP10(3.1831) | 40 | ST | 20 | 80 | 127.32 | 135.79 | 131.59 | 36 | 20 |
型番 | 全長 G | 基準歯幅 H | 調整歯幅 I | 基準歯位置 J | 小歯車1回転 (*2) | 許容曲げ強さ (kgf・m) | 許容歯面強さ (kgf・m) | バックラッシ 下限 (mm) | バックラッシ 上限 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTSCP5-20 | 33 | 15 | 3 | 10.5 | 100 | 4.20 | 0.83 | 0 | 0.11 | 0.16 |
KTSCP5-25 | 33 | 15 | 3 | 10.5 | 125 | 5.67 | 1.43 | 0 | 0.11 | 0.25 |
KTSCP5-30 | 33 | 15 | 3 | 10.5 | 150 | 7.16 | 2.23 | 0 | 0.11 | 0.37 |
KTSCP5-40 | 33 | 15 | 3 | 10.5 | 200 | 10.2 | 4.41 | 0 | 0.11 | 0.61 |
KTSCP10-20 | 56 | 30 | 6 | 21 | 200 | 33.6 | 7.26 | 0 | 0.12 | 1.13 |
KTSCP10-25 | 56 | 30 | 6 | 21 | 250 | 45.3 | 12.4 | 0 | 0.12 | 1.71 |
KTSCP10-30 | 56 | 30 | 6 | 21 | 300 | 57.3 | 19.2 | 0 | 0.12 | 2.58 |
KTSCP10-40 | 56 | 30 | 6 | 21 | 400 | 81.7 | 37.8 | 0 | 0.12 | 4.25 |

ボスを逆向きにセットした場合
ボスを逆向きにセットすると軸角が0度(平行)になる。

ボスを同じ向きにセットした場合
ボスを同じ向きにセットすると軸角が8度になる。

テーパ平歯車と一緒の平歯車をセットした場合
テーパ平歯車と一緒の平歯車をセットすると軸角が4度になる。
テーパ平歯車の組立向きを変えたり、一般の平歯車と組み立てると上図のような軸角で使用できる。

手間や時間のかかるバックラッシ調整もテーパラック&ピニオンなら簡単・便利に。
テーパラック&ピニオンとは
軸方向に1mm動かすことによりバックラッシの変化量が0.05mmになるように設計されている。
通常バックラッシ量の調整は、組立距離の調整=モータ軸の高さ調整で行ったが、KHKテーパラック&ピニオンはピニオンギヤの取付け位置を軸方向に移動するだけで、バックラッシ量の調整が簡単にできる。

バックラッシ比較のグラフ

バックラッシ調整のイメージ
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,128円 ( 3,441円 ) | 2日目 |
4,381円 ( 4,819円 ) | 2日目 |
5,619円 ( 6,181円 ) | 2日目 |
5,557円 ( 6,113円 ) | 2日目 |
7,485円 ( 8,234円 ) | 2日目 |
9,672円 ( 10,639円 ) | 2日目 |
材質SCM440、調質のCPテーパ平歯車。
【特長】
・CPテーパーラックと組合せてバックラッシの調整可能。
・KHK標準CPラック&ピニオンは、高精度な直線運動の位置決めに対応した製品。
・CP2.5-20mm、全長100-2,000mm(FRCPは4,000mm)まで取り揃えている。
・相手ラックをSTRCPFCと組合せてバックラッシの調整可能。
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合など。
・バックラッシをシビアに調整したい場合など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.5 軸穴加工タイプ
3.8