メカニカル部品技術窓口
歯部以外は取り付け穴などを自由に追加工が可能な、歯研はすば歯車。【特長】・材質SCM440、調質、歯面...
詳細を確認
寸法図

外観
| 精度等級 | JIS B 1702-1 N6 級 (*1) |
|---|---|
| 歯車基準断面 | 歯直角 |
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| ねじれ角 | 19°31′41″ |
| 材料 | SCM440 |
| 熱処理 | 調質、歯面高周波焼入れ |
|---|---|
| 歯面硬度 | 50~60HRC |
| 表面処理 | 黒染 |
| 歯面仕上げ | 研削 |
| 歯研基準面 | 穴(H7) |
| 追加工 | 可能 |
(*1)旧 JIS B 1702 2級
| 型番 | 歯直角モジュール (正面ピッチmm) | 歯数 | 転位係数 | 組立距離 | ねじれ方向 | 形状 | 穴径 A | ボス径 B | 基準円直径 C | 歯先円直径 D | 歯幅 E | ボス長さ F | 全長 G | 小歯車1回転 移動量(mm) | 許容曲げ強さ (kgf・m) | 許容歯面強さ (kgf・m) | バックラッシ 下限 | バックラッシ 上限 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSTP3-20L | m3(CP10) | 20 | +0.39 | 59 | L | S1 | 20 | 55 | 63.66 | 72 | 30 | 20 | 50 | 200 | 38.3 | 28.0 | 0.03 | 0.11 | 1.06 |
| ZSTP3-25L | m3(CP10) | 25 | +0.404 | 67 | L | S1 | 20 | 70 | 79.58 | 88 | 30 | 20 | 50 | 250 | 50.0 | 48.0 | 0.03 | 0.11 | 1.72 |
| ZSTP3-30L | m3(CP10) | 30 | +0.418 | 75 | L | S1 | 25 | 85 | 95.49 | 104 | 30 | 20 | 50 | 300 | 61.8 | 74.4 | 0.03 | 0.11 | 2.47 |
| ZSTP4-18L | m4(CP13.333) | 18 | +0.201 | 74 | L | S1 | 20 | 65 | 76.39 | 86 | 40 | 25 | 65 | 240 | 76.3 | 54.0 | 0.03 | 0.11 | 1.99 |
| ZSTP4-24L | m4(CP13.333) | 24 | +0.268 | 87 | L | S1 | 20 | 90 | 101.86 | 112 | 40 | 25 | 65 | 320 | 111 | 107 | 0.03 | 0.11 | 3.76 |
| ZSTP4-30L | m4(CP13.333) | 30 | +0.335 | 100 | L | S1 | 25 | 110 | 127.32 | 138 | 40 | 25 | 65 | 400 | 145 | 195 | 0.03 | 0.11 | 5.78 |
| ZSTP5-18L | m5(CP16.667) | 18 | +0.451 | 84 | L | S1 | 25 | 85 | 95.49 | 110 | 50 | 25 | 75 | 300 | 157 | 100 | 0.04 | 0.13 | 3.91 |
| ZSTP5-24L | m5(CP16.667) | 24 | +0.468 | 100 | L | S1 | 25 | 110 | 127.32 | 142 | 50 | 25 | 75 | 400 | 222 | 202 | 0.04 | 0.13 | 6.95 |
| ZSTP6-20L | m6(CP20) | 20 | +0.39 | 109 | L | S1 | 30 | 110 | 127.32 | 144 | 60 | 28 | 88 | 400 | 306 | 229 | 0.04 | 0.13 | 8.05 |
| ZSTP6-25L | m6(CP20) | 25 | +0.404 | 125 | L | S1 | 30 | 140 | 159.15 | 176 | 60 | 28 | 88 | 500 | 400 | 392 | 0.04 | 0.13 | 12.8 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,884円 ( 13,072円 ) | 2日目 |
12,990円 ( 14,289円 ) | 2日目 |
18,203円 ( 20,023円 ) | 2日目 |
31,640円 ( 34,804円 ) | 5日目 |
31,640円 ( 34,804円 ) | 5日目 |
16,860円 ( 18,546円 ) | 2日目 |
23,254円 ( 25,579円 ) | 2日目 |
31,049円 ( 34,154円 ) | 2日目 |
46,590円 ( 51,249円 ) | 5日目 |
25,982円 ( 28,580円 ) | 2日目 |
37,652円 ( 41,417円 ) | 2日目 |
53,272円 ( 58,599円 ) | 5日目 |
40,777円 ( 44,855円 ) | 2日目 |
49,832円 ( 54,815円 ) | 2日目 |
歯部以外は取り付け穴などを自由に追加工が可能な、歯研はすば歯車。
【特長】
・材質SCM440、調質、歯面高周波焼入れした精度JISN6級の歯研はすば歯車
・シュネーベルガー歯研ラックの相手ピニオンとして利用可能
・ピニオン1回転移動量が整数mmとなるように設計されており、プラス転位歯車として組み立て距離も整数mmとなる
・お客さまの使い勝手のよさを最優先に考えた、はすば歯車・ねじ歯車
【Rシリーズ】
・ナブテスコ社製GHシリーズ減速機の取付穴にマッチした製品
・フランジ取付のため剛性が高く歯車のたわみがない
・ラックの相手ピニオンとして最適な製品



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
4.4
ミスミ
ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ
3
小原歯車工業
SN ねじ歯車(スパイラルギヤ)
4.7通常価格(税別):998円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】ねじ歯車 軸穴加工タイプ 圧力角20°
0
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~