17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が302型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 軸穴形状

  • 穴径、軸径(mm)

    ~mm
  • キー溝(幅×深さ)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 19日以内

SUSA ステンレス平歯車

通常単価(税別)
4,83368,844
税込単価
5,31675,728
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

材料費を低減したベタ形状、コストを低減したステンレス平歯車。【特長】・SUS303、N8級、錆を嫌うと...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が302型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

 S3

S5

 S3T

S5K

製品仕様

の外観

精度等級 : JIS B 1702-1 N8級
歯面硬度 : (187HB以下)
歯形 : 並歯
表面処理 : なし
圧力角 : 20°
歯切基準面 : 穴(H7)
材料 : SUS303
追加工 : 可能
熱処理 : なし

Jシリーズは、表記精度等級「相当品」です。

規格表

カタログ記号歯数形状穴径ボス径基準先円直径歯先円直径許容トルク(N・m)許容トルク(kgf・m)パックラッシ
(mm)
質量
(kg)
AH7BCD曲げ強さ歯面強さ曲げ強さ歯面強さ
SUS1.5-1515S181822.525.56.890.430.700.0440.10-0.220.063
SUS1.5-16162024277.630.500.780.0510.076
SUS1.5-18182227309.160.650.930.0660.097
SUS1.5-202024303310.70.821.090.0840.12
SUS1.5-222226333612.31.011.260.100.12-0.260.15
SUS1.5-242428363913.91.231.420.130.17
SUS1.S-25253037540.514.81.351.500.140.20
SUS1.5-28281036424517.21.711.760.170.26
SUS1.5-303038454818.91.981.930.200.29
SUS1.5-323240485120.62.272.100.230.33
SUS1.5-35354252.555.523.22.742.360.280.39
SUS1.5-B63645545724.02.912.450.300.42
SUS1.5-40401245606327.53.622.800.370.48
SUS1.5-424245636629.24.012.980.410.14-0.320.51
SUS1.5-45454567.570.531.94.643.250.470.57
SUS1.5-484845727534.55.313.520.540.62
SUS1.5-505050757836.35.793.700.590.71
SUS1.5-55555582.585.540.77.084.150.720.86
SUS1.5-565655848741.67.364.240.750.88
SUS1.5-60601560909345.28.514.610.871.01
SUS1.5-646460969948.89.754.970.991.12
SUS1.5-70707010510854.211.85.521.201.39
SUS1.5-757570112.5115.558.713.65.991.391.54
SUS1.5-80808012012363.215.66.451.591.83
SUS1.5-90908013513872.320.17.372.050.18-0.382.18
SUS1.5-1001008015015381.425.28.302.572.58
SUS2-1515122430341631.051.670.110.12-0.260.13
SUS2-161626323618.11.221.850.120.16
SUS2-181830364021.71.592.210.160.22
SUS2-202032404425.42.012.590.200.26
SUS2-222236444829.22.482.980.250.14-0.300.33
SUS2-242438485233.03.013.370.310.39
SUS2-252540505435.03.303.570.340.43
SUS2-282845566040.94.184.170.430.55
SUS2-303050606444.84.834.570.490.65
SUSA2-3232S515_646848.95.534.980.560.47
SUSA2-3535707454.96.675.600.680.57
SUSA2-3636727657.07.085.810.720.61
SUSA2-4040808465.28.856.650.900.76
SUSA2-4242848869.39.817.071.000.18-0.360.84
SUSA2-4545909475.511.47.701.160.96
SUSA2-48489610081.813.08.341.331.10
SUSA2-505010010486.014.28.771.441.20
SUSA2-555511011496.517.39.841.771.45
SUSA2-565611211698.718.010.11.831.51
SUSA2-606012012410720.810.92.131.74
SUSA2-646412813211623.911.82.441.98
SUSA2-707014014412829.013.12.962.37

使用例

使用方法・使用事例

一般工業用

注意・禁止事項

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値。
  2. 2.表記のバックラッシは同一型番どうし理論値で組み立てたときの法線方向バックラッシ。
  3. 3.フェアロックギアの軸への取付は摩擦締結方式。軸の推奨公差は、g6、h6またはh7。選定の際は滑り出しトルクも検討。
  4. 4.シャフトに差し込まずねじを締めると締結部の溝が変形し、シャフトが入らなくなる場合がある。

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

(T)

歯幅

(mm)

軸穴形状

穴径、軸径

(mm)

キー溝(幅×深さ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
32
20
丸穴
15
-
10
1個
2
32
20
キー溝穴
15
5X2.3
10
1個
2
32
20
キー溝穴
16
5X2.3
10
1個
2
32
20
キー溝穴
17
5X2.3
10
1個
2
32
20
キー溝穴
18
6X2.8
10
1個
2
32
20
キー溝穴
19
6X2.8
10
1個
2
32
20
キー溝穴
20
6X2.8
10
1個
2
32
20
キー溝穴
22
6X2.8
10
1個
2
32
20
キー溝穴
25
8X3.3
10
1個
2
32
20
キー溝穴
28
8X3.3
10
1個
2
32
20
キー溝穴
30
8X3.3
10
1個
2
35
20
丸穴
15
-
10
1個
2
35
20
キー溝穴
15
5X2.3
10
1個
2
35
20
キー溝穴
16
5X2.3
10
1個
2
35
20
キー溝穴
17
5X2.3
10
1個
2
35
20
キー溝穴
18
6X2.8
10
1個
2
35
20
キー溝穴
19
6X2.8
10
1個
2
35
20
キー溝穴
20
6X2.8
10
1個
2
35
20
キー溝穴
22
6X2.8
10
1個
2
35
20
キー溝穴
25
8X3.3
10
1個
2
35
20
キー溝穴
28
8X3.3
10
1個
2
35
20
キー溝穴
30
8X3.3
10
1個
2
35
20
キー溝穴
32
10X3.3
10
1個
2
36
20
丸穴
15
-
10
1個
2
36
20
キー溝穴
15
5X2.3
10
1個
2
36
20
キー溝穴
16
5X2.3
10
1個
2
36
20
キー溝穴
17
5X2.3
10
1個
2
36
20
キー溝穴
18
6X2.8
10
1個
2
36
20
キー溝穴
19
6X2.8
10
1個
2
36
20
キー溝穴
20
6X2.8
10
1個
2
36
20
キー溝穴
22
6X2.8
10
1個
2
36
20
キー溝穴
25
8X3.3
10
1個
2
36
20
キー溝穴
28
8X3.3
10
1個
2
36
20
キー溝穴
30
8X3.3
10
1個
2
36
20
キー溝穴
32
10X3.3
10
1個
2
40
20
丸穴
15
-
10
1個
2
40
20
キー溝穴
15
5X2.3
10
1個
2
40
20
キー溝穴
16
5X2.3
10
1個
2
40
20
キー溝穴
17
5X2.3
10
1個
2
40
20
キー溝穴
18
6X2.8
10
1個
2
40
20
キー溝穴
19
6X2.8
10
1個
2
40
20
キー溝穴
20
6X2.8
10
1個
2
40
20
キー溝穴
22
6X2.8
10
1個
2
40
20
キー溝穴
25
8X3.3
10
1個
2
40
20
キー溝穴
28
8X3.3
10
1個
2
40
20
キー溝穴
30
8X3.3
10
1個
2
40
20
キー溝穴
32
10X3.3
10
1個
2
40
20
キー溝穴
35
10X3.3
10
1個
2
42
20
丸穴
15
-
10
1個
2
42
20
キー溝穴
15
5X2.3
10
1個
2
42
20
キー溝穴
16
5X2.3
10
1個
2
42
20
キー溝穴
17
5X2.3
10
1個
2
42
20
キー溝穴
18
6X2.8
10
1個
2
42
20
キー溝穴
19
6X2.8
10
1個
2
42
20
キー溝穴
20
6X2.8
10
1個
2
42
20
キー溝穴
22
6X2.8
10
1個
2
42
20
キー溝穴
25
8X3.3
10
1個
2
42
20
キー溝穴
28
8X3.3
10
1個
2
42
20
キー溝穴
30
8X3.3
10
1個
2
42
20
キー溝穴
32
10X3.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,833
( 5,316 )
2日目
6,051
( 6,656 )
5日目
7,609
( 8,370 )
5日目
7,609
( 8,370 )
5日目
7,609
( 8,370 )
5日目
7,609
( 8,370 )
5日目
6,997
( 7,697 )
5日目
7,609
( 8,370 )
5日目
7,609
( 8,370 )
5日目
7,609
( 8,370 )
5日目
7,609
( 8,370 )
5日目
5,371
( 5,908 )
2日目
6,668
( 7,335 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
6,525
( 7,178 )
2日目
7,200
( 7,920 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
7,997
( 8,797 )
5日目
8,997
( 9,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,903
( 8,693 )
5日目
9,461
( 10,407 )
5日目
9,461
( 10,407 )
5日目
9,461
( 10,407 )
5日目
9,461
( 10,407 )
5日目
9,461
( 10,407 )
5日目
9,461
( 10,407 )
5日目
9,461
( 10,407 )
5日目
9,461
( 10,407 )
5日目
9,461
( 10,407 )
5日目
9,461
( 10,407 )
5日目
9,461
( 10,407 )
5日目
7,543
( 8,297 )
2日目
8,549
( 9,404 )
5日目
10,107
( 11,118 )
5日目
10,107
( 11,118 )
5日目
10,107
( 11,118 )
5日目
10,107
( 11,118 )
5日目
10,107
( 11,118 )
5日目
10,107
( 11,118 )
5日目
10,107
( 11,118 )
5日目
10,107
( 11,118 )
5日目
10,107
( 11,118 )
5日目
10,107
( 11,118 )
5日目

詳細情報

基本情報

材料費を低減したベタ形状、コストを低減したステンレス平歯車。
【特長】
・SUS303、N8級、錆を嫌うところに使用。
・材料にSUS303を採用した、錆に強い平歯車。ボスレス製品で低価格設計。
・錆を嫌う食品機械や化学機械、薬品機械などに最適。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • SUS ステンレス平歯車 画像

    小原歯車工業

    SUS ステンレス平歯車

    組み合わせて利用することが多いシリーズとなります。

  • SUM ステンレスマイタギヤ 画像

    小原歯車工業

    SUM ステンレスマイタギヤ

    SUM ステンレスマイタです。コニフレックス歯形により静粛性に優れ、錆の発生を嫌う場所に使用可能のかさ歯車です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSA ステンレス平歯車のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備(治具)に使用
5
満足度:5.0
SUR・SURF・SURFD ステンレスラックとの組み合わせ利用により、六角の引き抜き材加工用治具の段替えに使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q食品機械に使用する適切な歯車は何でしょうか?
A
錆や油を嫌う食品機械には、ステンレス材やプラスチック材の歯車が最適です。
KHKでもステンレス材やMCナイロン材の各種歯車を数多くご用意していますので、是非ご利用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSA ステンレス平歯車
CPステンレス平歯車 SUSCP
SSA 平歯車
CP標準平歯車
標準平歯車 モジュール2
SSAY 平歯車
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業㈱三興製作所㈱三興製作所小原歯車工業
通常価格4,833-2,857 -663 -1,420 -775 -777 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
形状A形B形A形B形B形A形
材質SUS303SUS303S45CスチールスチールS45C
表面処理なしなし黒染なしなし黒染
熱処理なしなし-なしなしなし
歯研なしなし切削なしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング