17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 穴径、軸径(mm)

    ~mm
  • 熱処理

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

SSS 軸付平歯車

通常単価(税別)
2,2113,339
税込単価
2,4323,673
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

強度アップした軸付の平歯車。【特長】・材質S45Cに調質を施し強度アップした軸付平歯車。・穴加工の困難...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

軸付平歯車 SAの寸法図

SAの寸法図

軸付平歯車 SBの寸法図

SBの寸法図

製品仕様

軸付平歯車の外観

外観

精度等級JIS B 1702-1 N8 級 (*1)
歯形並歯
圧力角20°
材料S45C
熱処理調質のみ (*2)
歯面硬度200~270HB (*2)
表面処理黒染
歯面仕上げ切削
歯切基準面
追加工可能

規格表

型番モジュール歯数転位係数形状軸径(左)
A'
軸長さ(左)
F'
基準円直径
C
歯先円直径
D
歯幅
E
軸径(右)
A
軸長さ(右)
F
全長
G
許容曲げ強さ
(kgf・m)
許容歯面強さ
(kgf・m)
バックラッシ
下限(mm)
バックラッシ
上限(mm)
質量
(kg)
  SSS0.5-10 0.5100SA  567638450.0210.000800.100.0095
  SSS0.5-11 0.5110SA  5.56.576.538450.0260.001000.100.011
  SSS0.5-12 0.5120SA  677738450.0320.001100.100.013
  SSS0.5-13 0.5130SA  6.57.577.538450.0390.001400.100.015
  SSS0.8-10 0.8100SA  89.6109.660700.0840.003200.100.038
  SSS0.8-11 0.8110SA  8.810.41010.460700.110.004000.100.045
  SSS0.8-12 0.8120SA  9.611.21011.260700.130.004800.100.052
  SSS0.8-13 0.8130SA  10.412101260700.160.005600.100.060
  SSS1-10 1100SA  1012121278900.160.00640.090.200.077
  SSS1-11 1110SA  1113121378900.210.00780.090.200.090
  SSS1-12 1120SA  1214121478900.260.00940.090.200.10
  SSS1-13 1130SA  1315121578900.310.0110.090.200.12
  SSS1.5-10 1.510+0.5SB12.2251519.351512.21001401.300.0730.100.230.14
  SSS1.5-11 1.511+0.5SB13.72516.520.851513.71001401.480.0890.110.240.17
  SSS1.5-12 1.5120SB13.72518211513.71001401.020.0910.110.240.17
  SSS1.5-13 1.5130SB15.22519.522.51515.21001401.230.110.110.240.21
  SSS2-10 210+0.5SB16.2302025.82016.21201703.080.180.120.260.30
  SSS2-11 211+0.5SB18.2302227.82018.21201703.500.220.130.280.38
  SSS2-12 2120SB18.23024282018.21201702.410.220.130.280.38
  SSS2-13 2130SB20.23026302020.21201702.920.260.130.280.46
  SSS2.5-10 2.510+0.5SB20.2352532.252520.21351956.010.360.140.290.54
  SSS2.5-11 2.511+0.5SB22.73527.534.752522.71351956.840.440.150.310.68
  SSS2.5-12 2.5120SB22.73530352522.71351954.710.450.150.310.68
  SSS2.5-13 2.5130SB25.23532.537.52525.21351955.700.520.150.310.83
  SSS3-10 310+0.5SB24.2403038.73024.215022010.40.630.150.320.89
  SSS3-11 311+0.5SB27.2403341.73027.215022011.80.770.160.351.11
  SSS3-12 3120SB27.24036423027.21502208.140.780.160.351.11
  SSS3-13 3130SB30.24039453030.21502209.840.920.160.351.35

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

(T)

歯幅

(mm)

穴径、軸径

(mm)

熱処理

RoHS?最小発注数量
1
10
12
12
なし
10
1個
1
12
12
14
なし
10
1個
1
13
12
15
なし
10
1個
1.5
10
15
12.2
調質
10
1個
1.5
12
15
13.7
調質
10
1個
1.5
13
15
15.2
調質
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,211
( 2,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,338
( 2,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,941
( 3,235 )
2日目
3,243
( 3,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,339
( 3,673 )
2日目

詳細情報

基本情報

強度アップした軸付の平歯車。
【特長】
・材質S45Cに調質を施し強度アップした軸付平歯車。
・穴加工の困難な小歯数歯車を軸付歯車として制作、軸部を加工し高精度で組込み。
・S45C、N8級、調質、軸一体のため部品点数が削減。
・SSシリーズの少歯数製品(歯数10〜13枚)を軸付タイプで用意。
【用途】
・産業用ロボットなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSS 軸付平歯車のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q軸の追加工はできますか?
A
はい。歯車工房で対応いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSS 軸付平歯車
軸付歯研平歯車
CP軸付歯研平歯車
スパーギヤ(ボス付) SSB
スパーギヤ(ボス付) SNB
スパーギヤ(ボス付) SUB
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業青木精密工業青木精密工業青木精密工業
通常価格2,211-5,647 -6,174 -887 -1,075 -1,917 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目4日目〜4日目〜4日目〜
形状軸付軸付軸付B形B形B形
材質S45CS45CS45CS45CキャストナイロンSUS303
表面処理黒染黒染黒染黒染めなしなし
歯研なしありありなしなしなし
バックラッシありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平歯車カテゴリの売れ筋ランキング