メカニカル部品技術窓口
小モジュール、ボスレスで軽量化、低コストの平歯車。【特長】・SSY平歯車のボス部をカットし、歯幅は6m...
詳細を確認
寸法図

外観
| 精度等級 | JIS B 1702-1 N8 級 (*1) |
|---|---|
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材料 | S45C |
| 熱処理 | なし |
| 歯面硬度 | (194HB以下) |
|---|---|
| 表面処理 | 黒染 |
| 歯面仕上げ | 切削 |
| 歯切基準面 | 穴(H7) |
| 追加工 | 可能 |
| 型番 | モジュール | 歯数 | 形状 | 穴径 A | 基準円直径 C | 歯先円直径 D | 歯幅 E | 許容曲げ強さ (kgf・m) | 許容歯面強さ (kgf・m) | バックラッシ 下限 (mm) | バックラッシ 上限 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSAY1-20 | 1 | 20 | S5 | 6 | 20 | 22 | 6 | 0.35 | 0.021 | 0.08 | 0.18 | 0.013 |
| SSAY1-24 | 1 | 24 | S5 | 6 | 24 | 26 | 6 | 0.46 | 0.030 | 0.08 | 0.18 | 0.020 |
| SSAY1-25 | 1 | 25 | S5 | 6 | 25 | 27 | 6 | 0.48 | 0.033 | 0.08 | 0.18 | 0.022 |
| SSAY1-28 | 1 | 28 | S5 | 6 | 28 | 30 | 6 | 0.57 | 0.042 | 0.08 | 0.18 | 0.028 |
| SSAY1-30 | 1 | 30 | S5 | 6 | 30 | 32 | 6 | 0.62 | 0.048 | 0.08 | 0.18 | 0.032 |
| SSAY1-32 | 1 | 32 | S5 | 6 | 32 | 34 | 6 | 0.68 | 0.055 | 0.08 | 0.18 | 0.037 |
| SSAY1-35 | 1 | 35 | S5 | 6 | 35 | 37 | 6 | 0.76 | 0.067 | 0.08 | 0.18 | 0.044 |
| SSAY1-36 | 1 | 36 | S5 | 6 | 36 | 38 | 6 | 0.79 | 0.071 | 0.08 | 0.18 | 0.047 |
| SSAY1-40 | 1 | 40 | S5 | 6 | 40 | 42 | 6 | 0.90 | 0.089 | 0.08 | 0.18 | 0.058 |
| SSAY1-45 | 1 | 45 | S5 | 6 | 45 | 47 | 6 | 1.05 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.074 |
| SSAY1-48 | 1 | 48 | S5 | 6 | 48 | 50 | 6 | 1.13 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 0.084 |
| SSAY1-50 | 1 | 50 | S5 | 8 | 50 | 52 | 6 | 1.19 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.090 |
| SSAY1-55 | 1 | 55 | S5 | 8 | 55 | 57 | 6 | 1.34 | 0.17 | 0.08 | 0.18 | 0.11 |
| SSAY1-56 | 1 | 56 | S5 | 8 | 56 | 58 | 6 | 1.37 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.11 |
| SSAY1-60 | 1 | 60 | S5 | 8 | 60 | 62 | 6 | 1.48 | 0.21 | 0.08 | 0.18 | 0.13 |
| SSAY1-70 | 1 | 70 | S5 | 8 | 70 | 72 | 6 | 1.78 | 0.29 | 0.08 | 0.18 | 0.18 |
| SSAY1-80 | 1 | 80 | S5 | 10 | 80 | 82 | 6 | 2.07 | 0.38 | 0.08 | 0.18 | 0.23 |
| SSAY1-100 | 1 | 100 | S5 | 10 | 100 | 102 | 6 | 2.67 | 0.61 | 0.08 | 0.18 | 0.37 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
833円 ( 916円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 2日目 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 2日目 |
777円 ( 855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
833円 ( 916円 ) | 2日目 |
929円 ( 1,022円 ) | 2日目 |
929円 ( 1,022円 ) | 2日目 |
889円 ( 978円 ) | 2日目 |
948円 ( 1,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,044円 ( 1,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,207円 ( 1,328円 ) | 2日目 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,579円 ( 2,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小モジュール、ボスレスで軽量化、低コストの平歯車。
【特長】
・SSY平歯車のボス部をカットし、歯幅は6mmでベタ形状。
・軽負荷向きの材料費を低減した、薄型歯車。
【用途】
・産業用ロボットなどに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.5 軸穴加工タイプ
3.8