17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 丸形タイプ 取付穴径(φ)

    ~mm
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 10日以内

オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)

通常単価(税別)
2661,297
税込単価
2931,427
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません・オイルの泡立ちの激しい...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。各商品ごとの仕様、外観についてはメーカ―カタログをご参照ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

V型 日の丸(打ち込み式) 外形図

(1)本体   (2)反射板   (3)パッキング

規格表

V型 日の丸(打ち込み式) 規格表

使用例

取り付け方法

  • (1)機械の油ツボの取付けたいところに、上記取付穴径の穴をあけていただきます。尚取付の際は取付面に1mm位面取りして下さい。
  • (2)その穴へ本製品(Hを上にLを下に)を手で押入れ、当木を当て、徐々に叩き込んで下さい。
  • (3)尚取付には是非当木を御使用下さい。当木なしで叩き込んでも取り付けられぬことはありませんが此の場合も本体にきずがつくおそれがあります。
V型 HL(打ち込み式) 取り付け方法

取り付けられた断面図

注意・禁止事項

塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないで下さい。

  • ※ 切削油使用の場合は光宝興産社へお問合せ下さい。
  • ※ 耐薬品(耐溶剤)・水グリコール・お湯及び熱湯等は光宝興産社へお問い合わせ下さい。
  • ※ ギアー油(NOK製)シンテッソは塗料が落ちますので御注意下さい。

型番リスト

表示件数

丸形タイプ 取付穴径

(φ)

寸法A

(mm)

最小発注数量
20
20.5
50個
25
25.5
1個
28
28.5
1個
20.5
21
1個
21
21.5
10個
38
38.5
1個
46
46.5
1個
58.5
59
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266
( 293 )
6日目
328
( 361 )
10日目
438
( 482 )
在庫品1日目当日出荷可能
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
868
( 955 )
在庫品1日目当日出荷可能
916
( 1,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません
・オイルの泡立ちの激しい高速度の機械にお使いください
・反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます
・反射板は、油をはじく性質を持っていますから、油で汚れる心配はありません
・たとえ、油の出入口からゴミが入っても簡単に取りはずして掃除ができます
・熱にたいしては、約100℃

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。各商品ごとの仕様、外観についてはメーカ―カタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
オイルレベル
5
満足度:5.0
長年に渡り製品のオイルレベルゲージ窓として使用し続けております。耐油性、耐熱性とも全く問題なく使い続けている事がこの製品...もっと読む
0人が参考にしています。
設備用
4
満足度:4.0
自社の設備からオイル漏れが発生したので、この商品と交換しました。交換後は漏れなどなくなり良かったです。
0人が参考にしています。
修理、修繕に使用しています
5
満足度:5.0
顧客より請け負った機械装置の修理、修繕に使用しています。今回はオイルタンク部のオイルポット窓なので、同じ部品を修理のため...もっと読む
0人が参考にしています。
マシニングの部品交換
5
満足度:5.0
マシニングのオイルパンのゲージのシールが劣化してオイル漏れ。マシニングメーカーから部品をとると驚きの値段。ミスミから買っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)
オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)
オイルポット窓 W型 日の丸(打ち込み式)
オイルポット窓 V型 反射板ナシ(打ち込み式)
オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)
オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)
メーカー光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産
通常価格266-330 -358 -8142,562905 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目6日目3日目在庫品1日目
種類丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ
丸形タイプ種類打込み式(ツバ付)打込み式(ツバ付)打込み式(ツバ無し)打込み式(ツバ付)ネジ止め式ネジ込み式
レベル視認用付加機能標点ライン標点なし標点標点
その他付加機能なしなしなしなしなしなし
本体材質超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング