17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 丸形タイプ 取付ネジ穴中心(ピッチ)(mm)

    ~mm
  • 丸形タイプ 取付ネジ径

  • レベル視認用機能詳細

  • 外径A(mm)

    ~mm
  • 取付ネジ穴数

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

オイルポット窓 SP型 (ネジ止め式)

通常単価(税別)
1,9973,989
税込単価
2,1974,388
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・透明な本体は、超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません・反射板は白色で、少々暗い...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SP型 (ネジ止め式) 外形図

(1)本体   (2)反射板   (3)Oリング   (4)取付ネジ

規格表

SP型 (ネジ止め式) 規格表

使用例

取り付け方法

  • (1)取り付けようとする機械のハウジングの適当な場所に、上下あるいは左右の穴(取付ネジ穴中心)に合わせてネジ穴をあけて下さい。
  • (2)そして上下あるいは左右のネジを締めていただくと簡単に取り付けられます。
  • (3)此の場合ネジは締め過ぎない様に御注意下さい。(締め付けトルクは15kgf・cm位)
SP型 (ネジ止め式) 使用例

取り付けられた断面図

注意・禁止事項

塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないで下さい。

  • ※切削油及びギアー油使用の場合光宝興産社へお問合せ下さい。
  • ※耐薬品(耐溶剤)・水グリコール・お湯及び熱湯等は光宝興産社へお問合せ下さい。
  • ※ギアー油(NOK製)シンテッソは途料が落ちますので御注意下さい。

型番リスト

表示件数

丸形タイプ 取付ネジ穴中心(ピッチ)

(mm)

丸形タイプ 取付ネジ径

レベル視認用機能詳細

外径A

(mm)

取付ネジ穴数

トラスココード

最小発注数量
28
M6(P1.00)
一本線型
48
2
102-8863
1個
38
M6(P1.00)
二本線型
56
2
-
1個
53
M8(P1.25)
二本線型
79
4
102-8880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,489
( 2,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,989
( 4,388 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明な本体は、超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません
・反射板は白色で、少々暗い場所でも"H""L"の赤文字や線が、はっきりして油量が明瞭に表示されます
・反射板は、油をハジく性質を持っていますから、油で汚れる心配はありません
・取り付け、取りはずしが大変簡単で万一反射板が汚れた場合、本体を簡単に取りはずし何時でも掃除ができます
・熱に対しては、約100℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルポット窓 SP型 (ネジ止め式)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械の補修用に使用しました
5
満足度:5.0
随分古い機械(40年ほど前の製造年でした)の油窓が割れており 油漏れするため寸法等を調べておりましたらこちらの商品でした...もっと読む
1人が参考にしています。
機械の修理
5
満足度:5.0
私も、古い機械(20年あまり前でしょうか)の修理で使いました。割れによって油漏れしていたのがばっちり元通り。通常は、なか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルポット窓 SP型 (ネジ止め式)
オイルポット窓 M型 日の丸(ネジ止め式)
オイルポット窓 N型 日の丸(ネジ込み式)
オイルポット窓 N型 反射板ナシ(ネジ込み式)
オイルポット窓 V型 日の丸(打ち込み式)
オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)
メーカー光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産光宝興産
通常価格1,997-2,562905 -488266 -330 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ丸形タイプ
丸形タイプ種類ネジ止め式ネジ止め式ネジ込み式ネジ込み式打込み式(ツバ付)打込み式(ツバ付)
レベル視認用付加機能ライン標点標点なし標点ライン
その他付加機能なしなしなしなしなしなし
本体材質超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂超硬質特殊合成樹脂
よく一緒に購入される商品

オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング