17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • キャスタタイプ

  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 最大積載質量(kg)

    ~mm
  • 車輪取付高H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

金属製低摩擦パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YAR

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

YAR-100の外観

YAR-100の外観

YAR-100Sの外観

YAR-100Sの外観

YAR-75の外観

YAR-75の外観

YAR-75Sの外観

YAR-75Sの外観

YAR-65の外観

YAR-65の外観

YAR-65Sの外観

YAR-65Sの外観

種類車輪径車輪材質型番質量(g)最大積載質量(kg)車輪取付高
(H)
ステム長さ
(A)
偏心
(E)
軸径抵抗値
自由車100ゴムYAR-10045040130.356.7278-
YAR-100S516
75ゴムYAR-7536640101.356.727-
YAR-75S405
65ゴムYAR-653373593.356.727-
YAR-65S369

使用例

取り付け方法

YARの取り付け
  1. 1.パイプの内側のバリをヤスリで取る。
  2. 2.パイプに差し込む前に専用のパイプキャスタースパナでキャスターのボルトを締め、ゴム部分がパイプの内径に接するように太くする。
  3. 3.ゴム部分を太くしたら、パイプにキャスターを差し込み、上図のように専用のパイプキャスタースパナで締め付ける。

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

最大荷重

(N)

最大積載質量

(kg)

車輪取付高H

(mm)

最小発注数量
自在
343
35
93.3
1個
自在
392
40
101.3
1個
ブレーキ付き自在
392
40
101.3
1個
自在
392
40
130.3
1個
ブレーキ付き自在
392
40
130.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,889
( 2,078 )
6日目
1,917
( 2,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ28(直径28mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスター。
【特長】
・取り付けには専用のキャスタースパナ(EK-20)を使用する。
・始動、旋回性が向上されたパイプキャスター。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製低摩擦パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YARのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
棚に使用しています
5
満足度:5.0
社内に棚を増設するにあたり、既製品がスペースの関係で使えなかったので、イレクターパイプで組んだ棚を移動しやすい様、この商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属製低摩擦パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YAR
固定パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YSR
サンアローキャスター(プラスチック製) φ28イレクター専用パイプキャスター CJR
金属製キャスター イレクター・一般兼用タイプ WJ・WK
プラスチック製パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ(室内専用)
金属製パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格1,889-1,694 -2,952 -2,778750714 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目4日目在庫品1日目〜
種類キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体
キャスタ取付仕様差込み差込み差込みプレート差込み差込み
適用パイプ外径(差込みタイプ)(φ)2828282827.528
種類自由車固定車自由車自由車自由車-
偏心(mm)27252535--
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング