17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

金属製キャスター イレクター・一般兼用タイプ YJ・YK

通常単価(税別)
2,9978,752
税込単価
3,2979,627
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

イレクター・一般兼用タイプキャスター。【特長】・重量物の運搬に適した強度を持つ。・スムーズな走行性・旋...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品紹介動画は" こちら"。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

一般兼用タイプの金属製キャスター

YJ-130の外観

YJ-130の外観

YJ-130Sの外観

YJ-130Sの外観

YK-130の外観

YK-130の外観

YJ-130
種類 : 自由車、車輪径 : 130mm、車輪材質 : ゴム、質量 : 2.00kg、最大積載質量 : 180kg、プレートサイズ(F1×F2) : 120×104mm、取付ピッチ(P1×P2) : 90×80mm、取付ピッチ(P3) : 107mm、穴径(D1) : Φ11(穴径11mm)、ねじ径(D2) : M8、偏心(E) : 40mm、車輪取付高
(H) : 177mm、軸径 : 20mm
YJ-130S
種類 : 自由車、車輪径 : 130mm、車輪材質 : ゴム、質量 : 2.22kg、最大積載質量 : 180kg、プレートサイズ(F1×F2) : 120×104mm、取付ピッチ(P1×P2) : 90×80mm、取付ピッチ(P3) : 107mm、穴径(D1) : Φ11(穴径11mm)、ねじ径(D2) : M8、偏心(E) : 40mm、車輪取付高
(H) : 177mm、軸径 : 20mm
YK-130
種類 : 固定車、車輪径 : 130mm、車輪材質 : ゴム、質量 : 1.63kg、最大積載質量 : 180kg、プレートサイズ(F1×F2) : 138×94mm、取付ピッチ(P1×P2) : 100×56mm、取付ピッチ(P3) : 105mm、穴径(D1) : Φ11(穴径11mm)、ねじ径(D2) : M8、車輪取付高(H) : 177mm、軸径 : 20mm

YJ-200の外観

YJ-200の外観

YJ-200Sの外観

YJ-200Sの外観

YK-200の外観

YK-200の外観

YJ-200
種類 : 自由車、車輪径 : 200mm、車輪材質 : ゴム、質量 : 3.64kg、最大積載質量 : 250kg、プレートサイズ(F1×F2) : 140×112mm、取付ピッチ(P1×P2) : 112×80mm、取付ピッチ(P3) : 125mm、穴径(D1) : Φ11.5(穴径11.5mm)、ねじ径(D2) : M8、偏心(E) : 58mm、車輪取付高
(H) : 250mm、軸径 : 20mm
YJ-200S
種類 : 自由車、車輪径 : 200mm、車輪材質 : ゴム、質量 : 3.96kg、最大積載質量 : 250kg、プレートサイズ(F1×F2) : 140×112mm、取付ピッチ(P1×P2) : 112×80mm、取付ピッチ(P3) : 125mm、穴径(D1) : Φ11.5(穴径11.5mm)、ねじ径(D2) : M8、偏心(E) : 58mm、車輪取付高
(H) : 250mm、軸径 : 20mm
YK-200
種類 : 固定車、車輪径 : 200mm、車輪材質 : ゴム、質量 : 3.05kg、最大積載質量 : 250kg、プレートサイズ(F1×F2) : 154×103mm、取付ピッチ(P1×P2) : 112×63mm、取付ピッチ(P3) : 125mm、穴径(D1) : Φ11.5(穴径11.5mm)、ねじ径(D2) : M8、車輪取付高(H) : 250mm、軸径 : 20mm
YJ-150
種類 : 自由車、車輪径 : 130mm、車輪材質 : ゴム、質量 : 2.22kg、最大積載質量 : 180kg、プレートサイズ(F1×F2) : 120×104mm、取付ピッチ(P1×P2) : 90×80mm、取付ピッチ(P3) : 107mm、穴径(D1) : Φ11(穴径11mm)、ねじ径(D2) : M8、偏心(E) : 40mm、車輪取付高
(H) : 177mm、軸径 : 20mm

YJ-150の外観

YJ-150の外観

YJ-150Sの外観

YJ-150Sの外観

YK-150の外観

YK-150の外観

YJ-150
種類 : 自由車、車輪径 : 150mm、車輪材質 : ゴム、質量 : 2.39kg、最大積載質量 : 200kg、プレートサイズ(F1×F2) : 120×104mm、取付ピッチ(P1×P2) : 90×80mm、取付ピッチ(P3) : 107mm、穴径(D1) : Φ11(穴径11mm)、ねじ径(D2) : M8、偏心(E) : 40mm、車輪取付高(H) : 198mm、軸径 : 20mm
YJ-150S
種類 : 自由車、車輪径 : 150mm、車輪材質 : ゴム、質量 : 2.62kg、最大積載質量 : 200kg、プレートサイズ(F1×F2) : 138×94mm、取付ピッチ(P1×P2) : 100×56mm、取付ピッチ(P3) : 105mm、穴径(D1) : Φ11(穴径11mm)、ねじ径(D2) : M8、偏心(E) : 40mm、車輪取付高(H) : 198mm、軸径 : 20mm
YK-150
種類 : 固定車、車輪径 : 150mm、車輪材質 : ゴム、質量 : 1.83kg、最大積載質量 : 200kg、プレートサイズ(F1×F2) : 120×104mm、取付ピッチ(P1×P2) : 90×80mm、取付ピッチ(P3) : 107mm、穴径(D1) : Φ11(穴径11mm)、ねじ径(D2) : M8、車輪取付高(H) : 198mm、軸径 : 20mm

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

最大荷重

(N)

種類

最大積載質量

(kg)

偏心

(mm)

車輪取付高H

(mm)

RoHS?最小発注数量
自在
1764
自由車
180
40
177
10
1個
ブレーキ付き自在
1764
自由車
180
40
177
10
1個
自在
1960
自由車
200
45
198
10
1個
ブレーキ付き自在
1960
自由車
200
45
198
10
1個
自在
2450
自由車
250
58
250
10
1個
ブレーキ付き自在
2450
自由車
250
58
250
10
1個
固定
1764
固定車
180
-
177
10
1個
固定
1960
固定車
200
-
198
10
1個
固定
2450
固定車
250
-
250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,297
( 4,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,397
( 5,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,497
( 7,147 )
5日目
8,752
( 9,627 )
5日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,294
( 5,823 )
3日目

詳細情報

基本情報

イレクター・一般兼用タイプキャスター。
【特長】
・重量物の運搬に適した強度を持つ。
・スムーズな走行性・旋回性を持つキャスター。
【用途】
・重量物の運搬に使用できる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属製キャスター イレクター・一般兼用タイプ YJ・YKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属製キャスター イレクター・一般兼用タイプ YJ・YK
金属製キャスター イレクター・一般兼用タイプ WJ・WK
金属製低摩擦パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YAR
プラスチック製パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ(室内専用)
固定パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YSR
ステンレス製パイプキャスター
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格2,997-2,7781,889 -7501,694 -2,652 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜4日目5日目在庫品1日目〜
種類キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体
キャスタ取付仕様プレートプレート差込み差込み差込み差込み
車輪材質ゴムゴムゴムナイロンポリプロピレンエラストマーナイロン
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング