17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

サンアローキャスター(プラスチック製) イレクター専用タイプ CJ・CK

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CJ・CK(150)

サンアローキャスター(プラスチック製) イレクター専用タイプ CJ・CK CJ・CK(150)寸法図

CJ・CK(130・100)

サンアローキャスター(プラスチック製) イレクター専用タイプ CJ・CK CJ・CK(130・100)寸法図

CJ

サンアローキャスター(プラスチック製) イレクター専用タイプ CJ・CK CJ寸法図

CK

サンアローキャスター(プラスチック製) イレクター専用タイプ CJ・CK CK寸法図

製品仕様

種類車輪径車輪材質品番質量(kg)最大積載質量(kg)プレートサイズ
(F1×F2)
取付ピッチ
(P3)
偏心
(E)
車輪取付高
(H)
軸径
自由車150ポリウレタンCJ-1501.45125128×10210530198.512
CJ-150S1.60
130CJ-1300.88100100×95-2816710
CJ-130S0.97
100CJ-1000.6880138
CJ-100S0.77
固定車150CK-1501.26125128×102105-198.512
130CK-1300.78100100×95-16710
100CK-1000.5780138

車輪径が130・150mmのキャスターは、車輪軸にベアリングを使用しています。

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

最大荷重

(N)

種類

最大積載質量

(kg)

偏心

(mm)

RoHS?最小発注数量
自在
80
自由車
80
28
10
1個
ブレーキ付き自在
80
自由車
80
28
10
1個
自在
100
自由車
100
28
10
1個
ブレーキ付き自在
100
自由車
100
28
10
1個
自在
125
自由車
125
30
10
1個
自在
125
自由車
125
30
10
1個
固定
100
固定車
100
-
10
1個
固定
125
固定車
125
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,081
( 4,489 )
6日目
4,703
( 5,173 )
5日目
5,032
( 5,535 )
5日目
5,844
( 6,428 )
5日目
11,299
( 12,429 )
5日目
9,380
( 10,318 )
5日目
3,804
( 4,184 )
5日目
5,059
( 5,565 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスター。
【特長】
・CJ・CKキャスターはイレクターパイプ(φ28・φ32)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。
・車輪径が130・150mmのキャスターは、車輪軸にベアリングを使用しています。

ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンアローキャスター(プラスチック製) イレクター専用タイプ CJ・CKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンアローキャスター(プラスチック製) イレクター専用タイプ CJ・CK
サンアローキャスター(プラスチック製) φ28イレクター専用パイプキャスター CJR
プラスチック製パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ(室内専用)
サンアローキャスター(プラスチック製) イレクター・一般兼用タイプ CJF・CKF
金属製パイプキャスター Φ28イレクター専用タイプ YGR・YKR
金属製低摩擦パイプキャスター φ28イレクター専用タイプ YAR
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格3,804-2,952 -7502,805 -714 -1,889 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜4日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体
キャスタ取付仕様プレート差込み差込みプレート差込み差込み

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング