17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具

通常単価(税別)
122548
税込単価
134603
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

高品質で高い評価をえているエアタック製のステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具。・ガイドに取付...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LB

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具 外形図1

SDB

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具 外形図2

FA

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具 外形図3

TC

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具 外形図4
ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具 外形図5

TCロック専用ナット

製品仕様

材質

  • LB/FA/SDB:SPCC
  • TC:カストスチール

規格表

LB

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具 規格表1

SDB

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具 規格表2

SDBフート形はピン付。

FA

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具 規格表3

TC

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具 規格表4
ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具 規格表5

TCロック専用ナット

型番リスト

表示件数

種類

支持形式

適用シリンダ内径

(mm)

最小発注数量
フランジ
ロッド側フランジ形
20
1個
フート
フート形
20
1個
クレビス
I形クレビス(ピン付)
20
1個
クレビス
I形クレビス(ピン付)
32
1個
フランジ
ロッド側フランジ形
40
1個
フート
フート形
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122
( 134 )
4日目
334
( 367 )
4日目
302
( 332 )
4日目
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能
185
( 204 )
4日目
548
( 603 )
4日目

詳細情報

基本情報

高品質で高い評価をえているエアタック製のステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具。・ガイドに取付 後方配管ブロック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
シリンダー取付金具
4
満足度:4.0
シリンダーの取付金具としてフランジを購入しましたが、特別悪い所はなく取り付けることができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具
標準シリンダ JSIシリーズ 取付金具
ペンシリンダ PBシリーズ 取付金具
極薄型シリンダ ACQシリーズ 取付金具
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ 取付金具・取付ナット
薄型シリンダ用取付金具 フート形取付金具
メーカーAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)SMCミスミ
通常価格122-237 -80 -224 -152 -1,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目
適用シリンダシリーズMFJSIPBACQ--

シリンダ用金具カテゴリの売れ筋ランキング