メカニカル部品技術窓口
DS1-M、DS1-MNシリーズセンサースイッチには取付金具が要らなく、ダイレクトシリンダに固定して速...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 項目/タイプ | DS1-M | DS1-MN | |
|---|---|---|---|
| スイッチロジック | 無接点トランジスタ、ノーマルオーペン | ||
| 配線方式と出力方式 | 二線式 | NPN型 | |
| 負荷電圧範囲(V) | 10~28V DC | 5~30V DC | |
| 最大負荷電流(mA) | 50 | 200 | |
| 最大接点容量(W) | Max. 1.4 | Max. 6 | |
| 内部消耗電流 | 12(40)uA Max. @24V | 15mA Max. @24V | |
| 残余降下圧力 | 2.65V Max.@50mA DC | 0.5V Max.@200mA DC | |
| ケーブル | φ3.3, 2C、黒PVC | φ3.3, 3C、黒PVC | |
| インジケーターランプ | 赤LED | ||
| 漏れ電流 | 20(90)uA Max. @28V | 0.01mA Max. | |
| センサー感度(Gauss) | S06~S10 | 25~700 | 45~55 |
| S12~S16 | 25~700 | 55~65 | |
| S20~S40 | 25~700 | 65~75 | |
| 最大切替周波数(Hz) | 1,000 | ||
| 耐衝撃性能(m/s2) | 500 | ||
| 耐震性能(m/s2) | 90 | ||
| 使用温度範囲(℃) | -10~70 | ||
| 保護構造 | IP67(NEMA6) | ||
| 保護回路 | 電源極性逆接保護、サージ吸収保護 | ||

取付外観
DS1-M、DS1-MNシリーズセンサースイッチには取付金具が要らなく、ダイレクトシリンダに固定して速く便利です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

SMC
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NA/V・D-M9PA/V・D-M9BA/V
4通常価格(税別):3,371円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-Y59・D-Y69・D-Y7P(V)
4.2通常価格(税別):2,896円~