メカニカル部品技術窓口
高品質で高い評価をえているエアタック製の駆動補助 (ロッド先端金具) ボールジョイント。給油式の駆動補...
詳細を確認
| タイプ/記号 | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-M4×070U | 6 | 18 | 5 | 10 | 27 | 36 | M4×0.7 | 13 | 12.5 | 10 | 8 |
| F-MS×080U | 6 | 18 | 5 | 10 | 27 | 36 | M5×0.8 | 13 | 12.5 | 10 | 8 |
| F-M6×100U | 6.8 | 20 | 6 | 12 | 30 | 40 | M6×1.0 | 13 | 13 | 11 | 9 |
| F-M8×125U | 9 | 24 | 8 | 16 | 36 | 48 | M8×1.25 | 13 | 16 | 14 | 12 |
| F-M10×125U | 11 | 26 | 10 | 20 | 43 | 56 | M10×1.25 | 13 | 19 | 17 | 14 |
| F-M14×150U | 14 | 36 | 14 | 28 | 57 | 75 | M14×1.5 | 13 | 25 | 22 | 19 |
| F-M18×150U | 16.5 | 46 | 18 | 30 | 71 | 94 | M18×1.5 | 15 | 31 | 27 | 23 |
| F-M26×150U | 22 | 60 | 25 | 48 | 94 | 124 | M26×1.5 | 15 | 42 | 36 | 31 |
| F-M27×200U | 25 | 70 | 30 | 51 | 110 | 145 | M27×2.0 | 15 | 50 | 41 | 37 |
高品質で高い評価をえているエアタック製の駆動補助 (ロッド先端金具) ボールジョイント。給油式の駆動補助ボールジョイント。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
4.2通常価格(税別):830円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
4.3通常価格(税別):550円~

THK
リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形
4.7通常価格(税別):488円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):400円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):410円~

THK
ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形
4.5通常価格(税別):1,023円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
4.8通常価格(税別):1,294円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形
4.7通常価格(税別):996円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型
4.8通常価格(税別):720円~