メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シリンダ連結付属品 I型ジョイント

型番:

F-M6X100I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-M6X100Iの仕様・寸法情報

タイプ
一山ナックルジョイント
ネジ規格(mm)
M6
ネジ山ピッチ(mm)
1
適応シリンダ内径(mm)
16
適応シリンダシリーズ
MA
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-M6X100I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216
( 238 )
4日目

詳細情報

基本情報

AirTAC(エアタック) ナックルジョイント シリンダ連結付属品 I型ジョイント。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダ連結付属品 I型ジョイントの型番F-M6X100Iのページです。 型番F-M6X100Iに関する仕様情報を記載しております。
シリンダ連結付属品 I型ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダ連結付属品 I型ジョイント
プレートシリンダ MUシリーズ ナックルジョイント
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 二山ナックル
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル
2山先端金具(Y先)ピン付
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル
メーカーAirTAC(エアタック)SMCCKDCKDTAIYO(太陽鉄工)CKD
通常価格2168101,6831,1964,9551,196
通常出荷日4日目9日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目
タイプ一山ナックルジョイント一山ナックルジョイント二山ナックルジョイント一山ナックルジョイント二山ナックルジョイント一山ナックルジョイント
ネジ規格(mm)M612M8M8M24M12
ネジ山ピッチ(mm)11.251121.5
適応シリンダ内径(mm)16-----
適応シリンダシリーズMA-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト