メカニカル部品技術窓口
LRMリニアガイドを採用した平行開閉形エアハンド。【特長】・一体化設計のリニアガイドを採用したので、高...
詳細を確認
φ6

φ10~φ40


φ16~φ40

φ10

エアハンド (平行開閉形) HFZシリーズ イメージ
| シリンダ内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形、単動形 | ||||||||
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフイル夕にて濾過した空気をご使用ください) | ||||||||
| 使用圧力範囲 | 複動 | φ6、φ10 | 0.2~0.7MPa(28~100psi)(2.0~7.0bar) | ||||||
| その他 | 0.1~0.7MPa(15~100psi)(1.0~7.0bar) | ||||||||
| 単動 | φ6、φ10 | 0.35~0.7MPa(50~100psi)(3.5~7.0bar) | |||||||
| その他 | 0.25~0.7MPa(36~100psi)(2.5~7.0bar) | ||||||||
| 周囲及び使用流体温度 | -20~70℃ | ||||||||
| 給油 | 不要 | ||||||||
| 繰り返し精度mm | ±0.01 | ±0.02 | |||||||
| 最高使用頻度 | 180(c.p.m) | 60(c.p.m) | |||||||
| センサースイッチ配置(1) | DS1-H | CS1-G CS1-G | CS1-G、DS1-G、DS1-H | ||||||
| 配管接続口径 | M3×0.5 | M5×0.8 | |||||||

| 番号 | 品名 | 材質 | 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主軸Oリング | NBR | 11 | ピストン | アルミ合金/ステンレス鋼 |
| 2 | Oリング | NBR | 12 | 磁石プレート | ステンレス鋼 |
| 3 | ラバークッション | TPU | 13 | 六角穴ねじ | 中炭素銅 |
| 4 | 磁石 | 焼結物 | 14 | ピストンロッド | アルミ合金/ステンレス鋼 |
| 5 | 磁石シール | NBR | 15 | ピン | ステンレス鋼 |
| 6 | ピストンOリング | NBR | 16 | ピン | ステンレス鋼 |
| 7 | 本体 | アルミ合金 | 17 | クランク軸 | ステンレス鋼 |
| 8 | Oリング | NBR | 18 | ピン | ステンレス鋼 |
| 9 | C形止め輪 | 炭素鋼 | 19 | 六角穴ねじ | 中炭素鋼 |
| 10 | エンドカバー | アルミ合金 | 20 | ハンドとガイドの組合せ | ステンレス鋼 |

| 番号 | 品名 | 材質 | 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピン | ステンレス鋼 | 12 | ピン | ステンレス鋼 |
| 2 | ピン | ステンレス鋼 | 13 | Oリング | NBR |
| 3 | クランク軸 | ステンレス鋼 | 14 | Oリング | NBR |
| 4 | ピストンロッド | アルミ合金/ステンレス銅 | 15 | 磁石 | 焼結物 |
| 5 | 本体 | アルミ合金 | 16 | C形止め輪 | 炭素鋼 |
| 6 | ピストン | アルミ合金/ステンレス鋼 | 17 | ラバークッション | TPU |
| 7 | エンドカバー | アルミ合金 | 18 | 磁石シール | NBR |
| 8 | 磁石プレート | ステンレス鋼 | 19 | 主軸Oリング | NBR |
| 9 | 軸受鋼 | ステンレス銅 | 20 | ピストンOリング | NBR |
| 10 | 六角穴ねじ | 中炭素鋼 | 21 | ハンドとガイドの組合せ | ステンレス鋼 |
| 11 | 六角穴ねじ | 中炭素鋼 | 22 | リバーシブル | ステンレス鋼 |

循環式リニアガイド 標準形(φ6~φ40)/クロスローラーガイド 標準形
| タイプ/ 記号 | A | AB | B | C | CA | D | DA | DB | E | EA | EB | K | KA | KB | KC | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFZ10 | 57 | 37.5 | 16.5 | 30 | 23 | 5(-0.05~0) | 4 (-0.05~0) | 12 | M2.5×0.45 | 3 | 5.7 | M3×0.5 | 5 | 16 | 23 | M3×0.5 |
| HFZ16 | 67.5 | 42.5 | 23.5 | 39 | 30.5 | 8(-0.05~0) | 5 (-0.05~0) | 15 | M3×0.5 | 4 | 7 | M4×0.7 | 7 | 24 | 24.5 | M4×0.7 |
| HFZ20 | 85 | 53 | 27.5 | 53 | 42 | 10(-0.05~0) | 8 (-0.05~0) | 20 | M4×0.7 | 5 | 9 | M5×0.8 | 8 | 30 | 29 | M5×0.8 |
| HFZ25 | 103 | 64 | 33.5 | 71 | 52 | 12(-0.05~0) | 10 (-0.05~0) | 25 | M5×0.8 | 6 | 12 | M6×1.0 | 10 | 36 | 30 | M6×1.0 |
| HFZ32 | 113(122) | 67 (76) | 40 | 106 | 60 | 15(-0.05~0) | 12 (-0.05~0) | 29 | M6×1.0 | 7 | 14 | M6×1.0 | 10 | 46 | 40 (49) | M6×1.0 |
| HFZ40 | 139(152) | 83 (96) | 48 | 132 | 72 | 18(-0.05~0) | 14 (-0.05~0) | 36 | M8×1.25 | 9 | 17 | M8×1.25 | 12 | 56 | 49 (62) | M8×1.25 |
| タイプ/ 記号 | LA | LB | LC | M | MA | MB | MC | N | NA | P | PA | PB | PC | UA | UB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFZ10 | 6 | 18 | 12 | M3×0.5 | 6 | 11.5 | 27 | φ11 (0~+0.05) | 1.5 | M3×0.5 | 7 | 19 | 10 | 15.5 (0~+2) | 11.5 (-1~0) |
| HFZ16 | 8 | 22 | 15 | M4×0.7 | 4.5 | 16 | 30 | φ17 (0~+0.05) | 1.5 | M5×0.8 | 7.5 | 19 | 13 | 21 (0~+2) | 15 (-1~0) |
| HFZ20 | 10 | 32 | 18 | M5×0.8 | 8 | 18.5 | 35 | φ21 (0~+0.05) | 2 | M5×0.8 | 9.5 | 23 | 15 | 26.5 (0~+2) | 16.5 (-1~0) |
| HFZ25 | 12 | 40 | 22 | M6×1.0 | 10 | 22 | 36.5 | φ26 (0~+0.05) | 2 | M5×0.8 | 9 | 24 | 20 | 33.5 (0~+2) | 19.5 (-1~0) |
| HFZ32 | 12 | 46 | 26 | M6×1.0 | 10 | 26 | 48(57) | φ34 (0~+0.05) | 2.5 | M5×0.8 | 9.5 | 31 (40) | 24 | 48 (0~+2.5) | 26 (-1~0) |
| HFZ40 | 16 | 56 | 32 | M8×1.25 | 12 | 32 | 58(71) | φ42 (0~+0.05) | 2.5 | M5×0.8 | 10.5 | 38 (50) | 28 | 60 (0~+2.5) | 30 (-1~0) |
注:上表中の" () "内の値は単動形の寸法です。
| タイプ/記号 | A | AB | B | C | CA | D | DA | DB | E | EA | EB | K | KA | KB | KC | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFK10 | 57 | 37.5 | 16.5 | 30 | 23 | 5 (-0.05~0) | 4 (-0.05~0) | 12 | M2.5×0.45 | 3 | 5.7 | M3×0.5 | 5 | 16 | 23 | M3×0.5 |
| HFK16 | 67.5 | 42.5 | 23.5 | 39 | 30.5 | 8 (-0.05~0) | 5 (-0.05~0) | 15 | M3×0.5 | 4 | 7 | M4×0.7 | 7 | 24 | 24.5 | M4×0.7 |
| HFK20 | 85 | 53 | 27.5 | 53 | 42 | 10 (-0.05~0) | 8 (-0.05~0) | 20 | M4×0.7 | 5 | 9 | M5×0.8 | 8 | 30 | 29 | M5×0.8 |
| HFK25 | 103 | 64 | 33.5 | 71 | 52 | 12 (-0.05~0) | 10 (-0.05~0) | 25 | M5×0.8 | 6 | 12 | M6×1.0 | 10 | 36 | 30 | M6×1.0 |
| HFK32 | 113(122) | 67(76) | 40 | 106 | 60 | 15 (-0.05~0) | 12 (-0.05~0) | 29 | M6×1.0 | 7 | 14 | M6×1.0 | 10 | 46 | 40(49) | M6×1.0 |
| HFK40 | 139(152) | 83(96) | 48 | 132 | 72 | 18 (-0.05~0) | 14 (-0.05~0) | 36 | M8×1.25 | 9 | 17 | M8×1.25 | 12 | 56 | 49(62) | M8×1.25 |
| タイプ/記号 | LA | LB | LC | M | MA | MB | MC | N | NA | P | PA | PB | PC | UA | UB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFK10 | 6 | 18 | 12 | M3×0.5 | 6 | 11.5 | 27 | φ11 (0~+0.05) | 1.5 | M3×0.5 | 7 | 19 | 10 | 15.5 (0~+2) | 11.5 (-1~0) |
| HFK16 | 8 | 22 | 15 | M4×0.7 | 4.5 | 16 | 30 | φ17 (0~+0.05) | 1.5 | M5×0.8 | 7.5 | 19 | 13 | 21 (0~+2) | 15 (-1~0) |
| HFK20 | 10 | 32 | 18 | M5×0.8 | 8 | 18.5 | 35 | φ21 (0~+0.05) | 2 | M5×0.8 | 9.5 | 23 | 15 | 26.5 (0~+2) | 16.5 (-1~0) |
| HFK25 | 12 | 40 | 22 | M6×1.0 | 10 | 22 | 36.5 | φ26 (0~+0.05) | 2 | M5×0.8 | 9 | 24 | 20 | 33.5 (0~+2) | 19.5 (-1~0) |
| HFK32 | 12 | 46 | 26 | M6×1.0 | 10 | 26 | 48(57) | φ34 (0~+0.05) | 2.5 | M5×08 | 9.5 | 31(40) | 24 | 48 (0~+2.5) | 26 (-1~0) |
| HFK40 | 16 | 56 | 32 | M8×1.25 | 12 | 32 | 58(71) | φ42 (0~+0.05) | 2.5 | M5×0.8 | 10.5 | 38(50) | 28 | 60 (0~+2.5) | 30 (-1~0) |
注:上表中の" () "内の値は単動形の寸法です。


8.1. フィンガ全開位置のストロークエンド

8.2. フィンガの開閉ストローク

8.3. 逆転動作状態隙間がある隙間がないワークを把持点が逆方向に廻る時ワークが周りの物と干渉し衝撃負荷が発生するおそれがありす。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,420円 ( 12,562円 ) | 12日目 |
10,343円 ( 11,377円 ) | 12日目 |
13,176円 ( 14,494円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,373円 ( 15,810円 ) | 12日目 |
21,800円 ( 23,980円 ) | 12日目 |
22,815円 ( 25,097円 ) | 12日目 |
12,828円 ( 14,111円 ) | 12日目 |
10,497円 ( 11,547円 ) | 12日目 |
11,881円 ( 13,069円 ) | 12日目 |
12,167円 ( 13,384円 ) | 12日目 |
14,603円 ( 16,063円 ) | 12日目 |
23,018円 ( 25,320円 ) | 12日目 |
29,187円 ( 32,106円 ) | 12日目 |
13,644円 ( 15,008円 ) | 12日目 |
11,021円 ( 12,123円 ) | 12日目 |
11,659円 ( 12,825円 ) | 12日目 |
11,893円 ( 13,082円 ) | 12日目 |
14,603円 ( 16,063円 ) | 12日目 |
25,472円 ( 28,019円 ) | 12日目 |
29,187円 ( 32,106円 ) | 12日目 |
10,235円 ( 11,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,235円 ( 11,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,687円 ( 11,756円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,504円 ( 12,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,249円 ( 15,674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,156円 ( 22,172円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,536円 ( 25,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
LRMリニアガイドを採用した平行開閉形エアハンド。
【特長】
・一体化設計のリニアガイドを採用したので、高剛性、高精度。
・フィンガー部はステンレスを採用しているので、高耐久。
・フィンガーは4つの形状から選択可。
・複動形、単動形から選択可。
・リニアガイドの底に位置決めピンが付き、ガイドと本体の位置偏差を防ぐことができます。
・本体に付いた固定穴を更に深くし、固定制度を高め、装着の安定性を高めます。
【用途】
・精度を伴う作業に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~

近藤製作所
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
5通常価格(税別):29,580円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~