17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が40型番あります。

ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

通常単価(税別)
4,11410,261
税込単価
4,52511,287
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

90度回転のクランプシリンダ。【特長】・ロッド部分に工夫した事により高寿命化を実現。・ステンレススクレ...

詳細を確認
  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。
  • こちらの商品のアームの方向を変更することはできません。
    変更した場合は動作保証外になりますのでご注意ください。
詳細を確認
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ 外形図1
ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ 外形図2

φ32~φ63

ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ 外形図3

φ20~φ25

ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ 外形図4

φ12 φ16

製品仕様

ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ[QCK-L] イメージ

ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ[QCK-L] イメージ

     
シリンダ内径(mm)1216202532405063
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフイルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲0.15~1.0MPa(23~145psi)(1.5~10bar)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)(15bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
使用ピストン速度50~200mm/s
回転角度90°
繰り返し精度±2°
回転方向左回転、右回転
回転ストロークmm7.59.51519
クランプスロークmm10 2010 20 3010 20 30 50
ストローク長さの許容さ0~+1.0
クッションラバークッション
配管接続口径(1)M5×0.81/8"1/4"

(1)ポートねじはPT種類も選択可能。

内部構造及び材質

ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ 内部構造図
番号品名材質番号品名材質
1アームフリーカッティング13磁石座黄銅(φ12 16)/アルミ合金(その他
2六角穴付ねじ中炭素鋼/低合金鋼14磁石ガスケットNBR
3スクレーパステンレススチール
(φ12 16はこの記号なし)
15磁石焼結物(φ12~25)/塑胶(その他)
4OリングNBR16ピストンOリングNBR
5ピストンロッド5Cr44O17ヘッドカバーアルミ合金
6ロッドカバーアルミ合金18ラバークッションTPU(φ12~25)/NB(Rその他)
7C形止め輪炭素鋼19ウェアリングはこの記号なし(φ12~32)
摩擦材(その他)
8止めねじ中炭素鋼/低合金鋼
9ピンSCr44O20ピストン黄銅(φ12、16)/アルミ合金(その他)
10OリングNBR21六角ナット炭素鋼
11OリングNBR22ねじ快削鋼
12本体アルミ合金23ラバークッションPTFE(φ12~40)/POM(その他)

規格表

内径/記号AABACADBBCCCACBD
125510.535.5925936.5-296
165910.535.513291144.5-368
208686216361660-5112
258786316401662-5112
3210817.571.51945198249.56716
40109256519531985.5576716
501333176.525.56425.5114718820
6313630.58025.57725.5120.5848820
内径/記号EGJJAJBJCK
12M3×0.53.363.515.522M4×0.7
16M5×0.83.363.52028M4×0.7
20M8×1.25595.525.536M6×1.0
25M8×1.25595.52840M6×1.0
32M10×1.5595.534-M6×1.0
40M10×1.5595.540-M6×1.0
50M12×1.756.510.56.550-M8×1.25
63M12×1.758.514960-M10×1.5
内径/記号KALLALBLCMMANPPAPB
1211M4×0.77~1320411310.8M5×0.813.55.5
1611M4×0.77~1325514313.8M5×0.8155.5
2017M6×1.09.5~20.535718317.8M5×0.8306
2517M6×1.09.5~20.535723622.5M5×0.8307
3217M8×1.2513.5~25.5451030729.51/8"34.58.5
4017M8×1.2513.5~25.5451030329.51/8"26.59
5022M10×1.514.5~306510373.536.51/4"3411.5
6328.5M10×1.514.5~306510483.547.51/4"34.511.5

使用例

取付と使用

  • 1. 取付方法として、上フランジ方法・下フランジ方法があり、具体例は下図を参照下さい。
  • 2. 取付前にはフラッシングを十分に行い、管内のほこり、ゴミ、切屑などを除去してください。
  • 3. シリンダの寿命を長持ちさせるため、ピストンロッドとスクレーパ外部のほこりやゴミ、異物は常に除去してください。
  • 4. 普通磁石付シリンダのセンサースイッチの選定はACQをご参照ください。強磁界磁石付シリンダのセンサースイッチはAirTACのDS1-69AMをお勧めします。
  • 5. シリンダと他の部品の製品寿命を確保するため、ポートにスピードコントローラーを取り付けてください。
  • 6. シリンダの正常作動と製品寿命を確保するため、以下の方式でシリンダを使用してください。
ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ 取付例1
ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ 取付例2

回転ストロークの時はクランプを行わないでください。
クランプストロークの時はクランプ作動を行ってください。

  • 7. 以下のような取付と使用方法は行わないでください。
ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ 禁止例
  • 8. アームの使用
  • 8.1. 特殊設計したアーム、360°での回転が可能。
  • 8.2. アームを取り外す場合、右図の方法をご参照してください。
  •  
ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ アームの使用例

型番リスト

表示件数

シリンダ内径

(φ)

クランプストローク

(mm)

回転方向

配管接続口種類

配管接続口径

最小発注数量
12
10
下押、左回転
M
M5x0.8
1個
12
20
下押、左回転
M
M5x0.8
1個
16
10
下押、左回転
M
M5x0.8
1個
16
20
下押、左回転
M
M5x0.8
1個
20
10
下押、左回転
M
M5x0.8
1個
20
20
下押、左回転
M
M5x0.8
1個
25
10
下押、左回転
M
M5x0.8
1個
25
20
下押、左回転
M
M5x0.8
1個
25
30
下押、左回転
M
M5x0.8
1個
32
10
下押、左回転
PT
1/8
1個
32
20
下押、左回転
PT
1/8
1個
40
10
下押、左回転
PT
1/8
1個
40
20
下押、左回転
PT
1/8
1個
40
50
下押、左回転
PT
1/8
1個
50
20
下押、左回転
PT
1/4
1個
50
30
下押、左回転
PT
1/4
1個
50
50
下押、左回転
PT
1/4
1個
63
20
下押、左回転
PT
1/4
1個
63
50
下押、左回転
PT
1/4
1個
12
10
下押、右回転
M
M5x0.8
1個
12
20
下押、右回転
M
M5x0.8
1個
16
10
下押、右回転
M
M5x0.8
1個
16
20
下押、右回転
M
M5x0.8
1個
16
30
下押、右回転
M
M5x0.8
1個
20
10
下押、右回転
M
M5x0.8
1個
20
20
下押、右回転
M
M5x0.8
1個
20
30
下押、右回転
M
M5x0.8
1個
25
10
下押、右回転
M
M5x0.8
1個
25
20
下押、右回転
M
M5x0.8
1個
25
30
下押、右回転
M
M5x0.8
1個
32
10
下押、右回転
PT
1/8
1個
32
20
下押、右回転
PT
1/8
1個
40
10
下押、右回転
PT
1/8
1個
40
20
下押、右回転
PT
1/8
1個
40
50
下押、右回転
PT
1/8
1個
50
20
下押、右回転
PT
1/4
1個
50
30
下押、右回転
PT
1/4
1個
50
50
下押、右回転
PT
1/4
1個
63
20
下押、右回転
PT
1/4
1個
63
50
下押、右回転
PT
1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,114
( 4,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,204
( 4,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,198
( 4,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,278
( 4,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,717
( 5,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,919
( 5,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,878
( 5,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,372
( 5,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,602
( 6,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,019
( 6,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,049
( 6,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,540
( 7,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,625
( 7,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,851
( 7,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,745
( 8,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,843
( 8,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,744
( 9,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,252
( 10,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,261
( 11,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,114
( 4,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,196
( 4,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,198
( 4,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,278
( 4,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,672
( 5,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,941
( 5,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,164
( 5,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,368
( 5,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,111
( 5,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,372
( 5,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,602
( 6,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,019
( 6,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,049
( 6,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,540
( 7,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,605
( 7,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,851
( 7,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,745
( 8,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,627
( 9,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,562
( 9,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,832
( 9,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,261
( 11,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

90度回転のクランプシリンダ。
【特長】
・ロッド部分に工夫した事により高寿命化を実現。
・ステンレススクレーパを装着しているため、粉じん環境での使用に最適。
・ロッド先端が2種類より選択可。
・回転方向は、左右より選択可。
・QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い。
・Φ40~Φ63:耐強磁界オートスイッチを選択可能。
【用途】
・溶接スパッタ現場、粉塵作業現場に最適。
・ロッド先端種類は2種類から選択可能。
・扁平型を選択することで任意の先端金具と取付可能に。

ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。
  • こちらの商品のアームの方向を変更することはできません。
    変更した場合は動作保証外になりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリクランプシリンダ QCKシリーズのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
ワークのクランプ
4
満足度:4.0
緊急での装置改造の為、即納品であるこちらを選定しました。 安価ですが他社の同等製品と比べ遜色ないと思います。こちらの製品...もっと読む
1人が参考にしています。
製品の押え
4
満足度:4.0
ロータリークランプが次の日に入るのは良いです。 3Dデータがメーカーのウェブでしか手に入らないものもあり、少し煩わしいで...もっと読む
1人が参考にしています。
ワークの押さえ
4
満足度:4.0
上部からワークを置いて押さえるのに使用しています。 クランプ解除した時に90度逃げてくれるのでワークの取り置きがしやすく...もっと読む
1人が参考にしています。
組立治具のワーククランプに使用
5
満足度:5.0
コンパクトなデザインでスペースをあまり必要とせず設置出来ました。 とても使い勝手の良い製品と思います。
1人が参考にしています。
ワークのクランプに使用しました
5
満足度:5.0
設計、製作している生産設備装置のワークのクランプに別で準備したアームにこの商品のアームを付け替えて使用しました。このメー...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qラバークッションの材質は何ですか?
A
ラバークッションの材質はTPUです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ
ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ
ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ
ハイパワーエアスイングクランプ WHEシリーズ
【コスメック】ハイパワーエアスイングクランプ 溶接タイプ【WHGシリーズ】
エアスイングクランプ(両ロッドタイプ)(AMWSW-W-D)
メーカーAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)SMCコスメックコスメックイマオコーポレーション
通常価格4,114-4,718 -8,144 -60,480 -89,375 -47,227 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜3日目〜7日目7日目3日目
作動方式定位置旋回移動旋回移動旋回移動旋回移動旋回スイング
支持形式両端タップ両端タップタップロッド側フランジロッド側フランジヘッド側フランジ
ロッド先端形状アーム付四角めねじおねじテーパおねじ
回転角度 θ90°90°90°±10°90°90°180°
最大圧力(MPa)1110.50.50.7

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング