メカニカル部品技術窓口
エアー式ロータリーテーブル。【特長】・ラック&ピニオン構造で運動が安定し高精度である。・ツインロッドに...
詳細を確認HRQ10・20
HRQ□-A(ショックアブソーバ付形) A向| 規格 | HRQ10 | HRQ20 | |
| 作動方式 | ダブルピストンラック&ピニオン式複動形 | ||
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフィル夕にて濾過した空気をご使用ください) | ||
| 使用圧力範囲 | アジャストボルト付 | 0.15~0.7MPa(22~100PSi)(1.5~7.0bar) | |
| ショックアブソーバ付 | 0.15~0.7MPa(22~100PSi)(1.5~7.0bar) | ||
| 保証耐圧力 | 1.2MPa(175psi)(12.0bar) | ||
| 周囲及び使用流体温度 | -20~70℃ | ||
| 回転角度範囲 | 0~190° | ||
| 重複精度 | アジャストボルト付 | 0.2° | |
| ショックアブソーバ付 | 0.05° | ||
| 理論トルク(Nm)(0.5MPa) | 1.1 | 2.2 | |
| クッション | アジャストボルト付 | ラバークッション | |
| ショックアブソーバ付 | ショックアブソーバ | ||
| 配管接続ロ径 | 端面ポート | M5x0.8 | |
| 側面ポート | |||
| 重量g | 535 | 940 | |
| 型番 | 許容運動エネルギー(J) | テーブル揺動時間範囲(s/90°) | ||
| アジャスト ボルト付 | ショックアブ ソーバ付 | アジャスト ボルト付 | ショックアブ ソーバ付 | |
| HRQ10 | 0.01 | 0.04 | 0.2~1.0 | 0.2~0.7 |
| HRQ20 | 0.025 | 0.12 | 0.2~1.0 | 0.2~0.7 |

| 番号 | 品名 | 材質 |
| 1 | 調整ねじ | 炭素鋼 |
| 2 | 六角付けフランジナット | 炭素鋼 |
| 3 | ガスケット | 素鋼ゴムけ付け |
| 4 | ロッド側カバー | アルミ合金 |
| 5 | 本体 | アルミ合金 |
| 6 | 六角穴付ボルト | 炭素鋼 |
| 7 | ダイヤル盤 | アルミ合金 |
| 8 | 六角穴ボルト | 炭素鋼 |
| 9 | 位置決めピン | 炭素鋼 |
| 10 | 深さ溝玉軸受 | 軸受鋼 |
| 11 | バアリング押え | アルミ合金 |
| 12 | 深さ溝玉軸受 | 軸受鋼 |
| 13 | エンドカバー | アルミ合金 |
| 番号 | 品名 | 材質 |
| 14 | 鋼球 | ステンレス |
| 15 | ピストンOリング | NBR |
| 16 | 耐摩耗パッキン | 摩擦材 |
| 17 | 磁石 | 稀土材料 |
| 18 | ラック | ステンレス |
| 19 | 歯車 | クロムモリブデン鋼 |
| 20 | Oリング | NBR |
| 21 | 耐摩耗パッキン | NBR |
| 22 | Oリング | NBR |
| 23 | Oリング | NBR |
| 24 | 六角ボルト | ステンレス |
| 25 | ショックアブソーバ | ― |
注文型番例

| ①仕様 | ②規格 | ③クッション | ④ポートねじの種類 |
| HRQ:回転シリーズ | 10 | 空白:ラバークッション A :ショックアブソーバ | 空白:M5 |
| 20 |
| 規格/ 記号A | A (ショックアブ ソーバ付形) | A (アジャスト ポルト付) | AC | AD | B | BA | C | CA | CB | E | EA (ショックアプ ソーバ付形) | EA (アジャスト ポルト付) |
| 10 | 121 | 112 | 92 | 9.5 | 50 | 54 | 47 | 34 | 13 | M10×1.0 | 29 | 20 |
| 20 | 169 | 143 | 117 | 11 | 65 | 69 | 54 | 37 | 17 | M12×1.0 | 52 | 26 |
| 規格/記号 | EB | EC | G | J | JA | JB | JC | K | KA | KC | P | PA | PB | Q | QA | QB | R | RA | S |
| 10 | 20.5 | 14 | 5 | 11 | 6.5 | 60 | 27 | M8×1.25 | 12 | 6.5 | M5×0.8 | 34.5 | 28 | M5×0.8 | 4.5 | 29 | 20(H9) | 4.5 | 45(h9) |
| 20 | 27.5 | 16 | 9 | 14 | 8.5 | 76 | 34 | Ml0×1.5 | 15 | 8.5 | M5×0.8 | 47 | 30 | M5×0.8 | 6 | 30 | 28(H9) | 6.5 | 60(h9) |
| 規格/記号 | SA | T | TA | U | UA | V | UA | W | WA | WB | X | XA | XB | Y | YA | YB | YC |
| 10 | 8 | 46(h9) | 4.5 | 15(H9) | 3 | M5×0.8 | 8 | M5×0.8 | 8 | 32 | 3(H9) | 3.5 | 16 | 3(H9) | 3.5 | 56 | 40 |
| 20 | 10 | 61(h9) | 6.5 | 17(H9) | 2.5 | M6×1.0 | 8 | M6×1.0 | 10 | 43 | 4(H9) | 4.5 | 21.5 | 4(H9) | 4.5 | 74 | 50 |
1. 揺動方向及び角度調整
1.1. 揺動方向

A) 回転テーブルの位置決めピンを基準として、上図のように、最大揺動角度は190°です。
B) AJポートより加圧すると、テープルは時計回りに回転し、Bポートより加圧すると、反時計回りに回転します。
1.2. 角度調整例(計算例:揺動角度90°)

調整ねじBを調節する

調整ねじAを調節する

同時に調整ねじA、Bを調節する
| 型番 | 回転テープル角度調整/一回転 |
| (ねじまたはショックアプソーバを調整する) | |
| HRQ10 | 10.2° |
| HRQ20 | 6.5° |
2. 製品を工場から出荷の際には、揺動角度を最大に調整してありますので、この範囲を超えて調整した場合、性能が低下する恐れがありますので、ご注意ください。
3. 許容値を超えた運動エネルギーで動作させた場合、製品の破損が生じ使用不能になる恐れがありますので、運動エネルギーが許容値を超えないよう、ご注意ください。
4. 無給油仕様品なので、給油はしないでください。
5. HRQシリーズはラバークッションまたはショックアブソーバを装備していますので、最低使用圧力は0.1MPa以上で行ってください。
6. ショックアブソーバ固定ナットの締め付けトルクは下表に従ってください。
| ショックアプソーバ規格 | 固定ナットの締め付けトルク(Nm) |
| M10 | 3.5 |
| M12 | 8 |
| M14 | 11 |
| M20 | 24 |
| M27 | 63 |
7. ショックアブソーバーエンドのねじは、絶対にまわさないでください。油漏れの原因となります。
8. ショックアブソーバは消耗部品です。エネルギー吸収能力の低下が認められた場合は交換が必要です。HRQシリーズのショックアブソーバは構造が一般のショックアブソーバと違い、シリンダ内部に残圧があっても使用可能なので、一般の物は取り付けないで下さい。
| 回転シリーズ仕様 | ショックアプソーバ規格 |
| HRQ10 | ACA1006-A |
| HRQ20 | ACA1215-A |
9. 下表の要求に厳密に従い、テーブルの振れ量及び平行度を調整します。

| 項目 | 具体的要求(mm) | 相対基準面 |
| テーブル面の平行度 | 0.1 | A |
| テーブル面の振れ量 | 0.1 | A |
| テーブルの円柱面振れ | 0.1 | B |
エアー式ロータリーテーブル。
【特長】
・ラック&ピニオン構造で運動が安定し高精度である。
・ツインロッドにより2倍の出力が得られる。
・テーブルの加工精度が向上した事によりワークが取付易い。
・テーブル中央が中空加工されており、配線と配管が便利。
・本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が可能。
・ラバークッションとショックアブソーバでのクッションと選択可能、ショックアブソーバの最大クッションエネルギーはねじ調整固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
【用途】
・高精度な位置決めが必要とされるラインに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
5通常価格(税別):9,685円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
4通常価格(税別):1,280円~

SMC
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
5通常価格(税別):25,692円~

コガネイ
ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RAPシリーズ
4.5通常価格(税別):10,710円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
4通常価格(税別):23,484円~

SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ
0通常価格(税別):21,960円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~