17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

標準シリンダ JSIシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:12日目

大型タイプのシリンダ。【特長】・JIS標準。・エアクッションを採用し、クッション能力の向上。・調節可能...

詳細を確認
  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

標準シリンダ JSIシリーズの仕様

標準シリンダ JSIシリーズ イメージ

シリンダ内径(mm)3240506380100125
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフイルタにて濾過した空気をご使用ください)
固定形式JSI基本形 FA FB CA CB CR LB TC TCM1 TCM2
JSID, JSIJ基本形 FA LB TC TCM1 TCM2
使用圧力範囲0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)(15bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
使用ピストン速度 mm/s30~80030~500
ストローク長さの許容さ0~250(0~+1.0) 251~1,000(0~+1.5) 1,001~1,500(0~+2.0)
クッション調整可能
クッションストローク mm243237.540
配管接続口径(1)1/8"1/4"3/8"1/2"

(1)ポートねじはPT種類も選択可能。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

ロッド作動方式

付加機能

磁石

配管接続口径

取付支持形式

可変ストローク

最小発注数量
25 ~ 1000
50
[両ロッド] 両ロッド
標準
磁石なし
PT1/4"
基本形
-
1個
25 ~ 1000
50
[両ロッド] 両ロッド
標準
磁石なし
PT1/4"
TCM1形 / TCM2形 / フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
-
1個
25 ~ 1000
50
[両ロッド] 両ロッド
標準
磁石付
PT1/4"
基本形
-
1個
25 ~ 1000
50
[両ロッド] 両ロッド
標準
磁石付
PT1/4"
TCM1形 / TCM2形 / フート形 / ヘッド側フランジ形 / ロッド側フランジ形
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目

詳細情報

基本情報

大型タイプのシリンダ。
【特長】
・JIS標準。
・エアクッションを採用し、クッション能力の向上。
・調節可能。
・豊富なシリーズと、多様な取付支持金具あり。
・双方向シール構造、貯油機能搭載。
・アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上。
・同じ内径のシリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い。
【用途】
・標準型シリンダーでロッド・ヘッドともに取付方法、金具の種類が豊富。
・特殊な環境でなければこちらの商品を選定。

ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準シリンダ JSIシリーズのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ホッパーのブリッジを解消する攪拌に使用
5
満足度:5.0
シリンダ内径50、ストローク400を使用。 大変安く、力も十分。 取付支持形式の選び方がPDFのカタログで探したのだが難...もっと読む
2人が参考にしています。
容器の上下運動
5
満足度:5.0
φ80、L500を購入しましたが、とても安かったと思います。 使用に関しても特に問題ありません。
2人が参考にしています。
古い扉の開閉に
5
満足度:5.0
ストロークがこれだけ長いのに安価な為、古い扉の開閉に利用しています。
2人が参考にしています。
ワークの押し当て
4
満足度:4.0
ストローク調整型でこの価格は安いと思います。 約1年の間で使用中ですが、特に問題は出ていません。 難点は、クッション調整...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qクッションタイプは何ですか?
A
クッションのタイプはクッションネジを採用し、調節可能なタイプとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準シリンダ JSIシリーズ
標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型
標準シリンダ CSMシリーズ 基本形
エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ エアハイドロタイプ
薄型シリンダ CCDシリーズ 複動標準タイプ
ATEX指令 エアシリンダ 標準形 無給油タイプ 55-CS1シリーズ ATEXカテゴリー2
メーカーAirTAC(エアタック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)SMCCHELIC(チェリック)SMC
通常価格---4,819 --177,402
通常出荷日12日目26日目〜26日目〜19日目21日目〜16日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動形複動複動複動複動複動
本体形状角形角形角形丸形角形ブロック形
環境・用途標準 / 耐熱標準標準標準標準標準
周囲及び使用流体温度(℃)-20::700::600::605::600::60-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング