メカニカル部品技術窓口
多方面から取付可能な小型シリンダ。【特長】・複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペー...
詳細を確認
マルチマウントシリンダ MKシリーズ イメージ
| シリンダ内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | MK, MKD, MKJ | 複動形 | |||||
| MSK, MTK | 単動押出形、単動引込形 | ||||||
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフィル夕にて濾過した空気をご使用ください) | ||||||
| 使用圧力範囲 | 複動形 | 0.1~1.0MPa(15~145psi)(1.0~10.0bar) | |||||
| 単動形 | 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar) | ||||||
| 保証耐圧カ | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||
| 周囲及び使用流体温度 | -20~80℃ | ||||||
| 使用ピストン速度 | 複動形:30~500mm/s 単動形:50~500mm/s | ||||||
| ストローク長さの許容さ | 0~+1.0 | ||||||
| クッション | ラバークッション | ||||||
| 配管接続口径(1) | M5x0.8 | 1/8" | |||||
(1)ポートねじはPT種類も選択可能。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 14日目 |
- ( - ) | 14日目 |
多方面から取付可能な小型シリンダ。
【特長】
・複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースが小さくてすむ。
・本体に、センサースイッチ取付用の溝があるため、センサースイッチの取付が簡単。
・薄型シリンダが設置できない場所にも設置可能。
・豊富なシリーズ。
耐高温仕様、使用温度MAX150℃。
【用途】
・コンパクトな為、スペースが取れない所に最適。
・給油不要なので設置後の給油の手間がない。
・ピストンロッドに固定ブロックを追加したため、回転しない。
・ロッドの不回転精度が求められるワークに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~