メカニカル部品技術窓口
軸受部分は用途に合わせて選べ、1本のピストンロッドと2本のガイドロッドがついた、3ロッドシリンダ。【特...
詳細を確認
ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ イメージ
| シリンダ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形 | ||||||||
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフィル夕にて濾過した空気をご使用ください) | ||||||||
| 使用圧力範囲 | 0.1~1.0MPa(14~145psi) | ||||||||
| 保証耐圧カ | 1.5MPa(215psi) | ||||||||
| 周囲及び使用流体温度 | -20~70℃ | ||||||||
| 使用ピストン速度 | 30~500 | ||||||||
| ストローク長さの許容さ | 0~+1.0 | ||||||||
| クッション | ラバークッション | ||||||||
| 不回転精度(1) | ボールブッシュ | ±0.08° | ±0.07° | ±0.06° | ±0.05° | ||||
| すべら軸受 | ±0.10° | ±0.09° | ±0.08° | ±0.06° | |||||
| 配管接続口径(2) | M5x0.8 | 1/8" | 1/4" | ||||||
| 適応センサー | DMSG(S)・CMSG | ||||||||
(1)不回転精度はピストンロッドがリターンの状態で、プレートの回転角度。
(2)ポートねじはPT種類も選択可能。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
軸受部分は用途に合わせて選べ、1本のピストンロッドと2本のガイドロッドがついた、3ロッドシリンダ。
【特長】
・JIS標準。
・1本のピストンロッドと2本のガイドロッドを固定しているため、不回転精度向上、固定板には鉄を採用。
・本体に、センサースイッチ取付用の溝があるため、センサースイッチの取付が簡単。
・用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。
・耐横荷重に適用。
・多種類の取付が可能。(上面、側面、底面、Tスロット側面)
【用途】
・高精度な位置決めが必要とされるラインに最適。
・TCLシリーズは不回転精度が±0.1°以下になっている。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ
4.5通常価格(税別):17,316円~