メカニカル部品技術窓口
薄型で省スペース設計のシリンダ。【特長】・JIS標準。・シリンダの内径は硬質陽極酸化研削処理をしている...
詳細を確認
φ12、φ16

φ20、φ25

φ32~φ100(ストローク≦100)

φ12、φ16、φ20、φ25、φ32~φ63

φ12、φ16、φ20、φ25、φ32~φ63

φ12、φ16、φ20、φ25、φ32~φ100

φ12、φ16、φ20、φ25、φ32~φ100

内径:φ12~φ100、ストローク≦100

薄型シリンダ ACQシリーズ イメージ
| 内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形 | ||||||||||
| 単動押出形、単動引込形 | - | ||||||||||
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフィル夕にて濾過した空気をご使用ください) | ||||||||||
| 使用圧力範囲 | 複動形 | 0.15~1.0MPa(22~145psi) | |||||||||
| 単動形 | 0.2~1.0MPa(28~145psi) | ||||||||||
| 保証耐圧カ | 1.5MPa(215psi) | ||||||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -20~70℃ | ||||||||||
| 使用ピストン速度m/s | 複動形:30~500 単動形:50~500 | ||||||||||
| ストローク長さ許容差mm | ストローク≦100(0~+1.0) ストローク>100(0~+1.5) | ||||||||||
| クッション | ラバークッション | ||||||||||
| 配管接続ロ径(1) | M5×0.8 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | |||||||
(1)ポートねじはPT種類が選択可能。



ACQ

ACQ-S
| 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ヘッドカバー | なし(φ12、16) アルミニウム合金(その他) |
| 2 | ラバークッション | TPU(φ12~25)/NBR(その他) |
| 3 | ピストン | 黄銅(φ12、16) アルミニウム合金(その他) |
| 4 | ウエアリング | なし(φ12~25) 摩擦材(その他) |
| 5 | ピストンОリング | NBR |
| 6 | ピストンロッド | S45C硬質クロムメッキ |
| 7 | 本体 | アルミニウム合金 |
| 8 | ブッシュ | なし(φ12~32) 軸受合金(その他) |
| 9 | Оリング | NBR |
| 10 | ロッドカバー | 黄銅(φ12~20) |
| 11 | C型スナップリング | 炭素鋼 |
| 12 | Оリング | NBR |
| 13 | 磁石 | 焼け付け物(φ12~25) プラスチック(その他) |
| 14 | 磁石座 | 黄銅(φ12、16) アルミニウム合金(その他) |
| 仕様 | 標準形 | 磁石付 | AB | B | D | E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径/記号 | A | AC | A | AC | ||||||||
| ストローク | St≦50 | St=55 | St≦60 | St=50 | St=55 | St≦60 | ||||||
| 12 | 20.5 | - | - | 17 | - | - | 31.5 | 28 | 3.5 | 25 | 6 | M3×0.5 |
| 16 | 22 | 22 | - | 18.5 | 18.5 | - | 34 | 30.5 | 3.5 | 29 | 8 | M4×0.7 |
| 20 | 24 | - | 34 | 19.5 | - | 29.5 | 36 | 31.5 | 4.5 | 36 | 10 | M5×0.8 |
| 25 | 27.5 | - | 37.5 | 22.5 | - | 32.5 | 37.5 | 32.5 | 5 | 40 | 12 | M6×1.0 |
| 仕様 | EA | H | J | JA | K | KA | KB | P | PA | PB | PA | PB | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径/記号 | |||||||||||||
| ストローク | |||||||||||||
| 12 | 6 | 5 | 6 | 3.5 | M4×0.7通し穴:φ3.4 | 11 | 15.5 | M5×0.8 | 7.5 | 5 | 9 | 7 | 22 |
| 16 | 8 | 6 | 6 | 3.5 | M4×0.7通し穴:φ3.4 | 11 | 20 | M5×0.8 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 28 |
| 20 | 7 | 8 | 9 | 5.5 | M6×1.0通し穴:φ5.2 | 17 | 25.5 | M5×0.8 | 9 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 36 |
| 25 | 12 | 10 | 9 | 5.5 | M6×1.0通し穴:φ5.2 | 17 | 28 | M5×0.8 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | 40 |
| 内径/記号 | A(標準形) | A (磁石付) | AB | AC(標準形) | AC (磁石付) | B | BA | D | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St≦50 | St≧60 | St≦50 | St≧60 | ||||||||
| 32 | 30 | 40 | 40 | 7 | 23 | 33 | 33 | 45 | 49.5 | 16 | M8×1.25 |
| 40 | 36.5 | 46.5 | 46.5 | 7 | 29.5 | 39.5 | 39.5 | 53 | 57 | 16 | M8×1.25 |
| 50 | 38.5 | 48.5 | 48.5 | 8 | 30.5 | 40.5 | 40.5 | 64 | 71 | 20 | M10×1.5 |
| 63 | 44 | 54 | 54 | 8 | 36 | 46 | 46 | 77 | 84 | 20 | M10×1.5 |
| 80 | 53.5 | 63.5 | 63.5 | 10 | 43.5 | 53.5 | 53.5 | 98 | 104 | 25 | M16×2.0 |
| 100 | 65 | 75 | 75 | 12 | 53 | 63 | 63 | 117 | 123.5 | 32 | M20×2.5 |
| 内径/記号 | EA | H | L | JA | K | KA | KB | P | PA (標準形) | PB (標準形) | PA (磁石付) | PB (磁石付) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | St=5 | 13 | 14 | 9 | 5.5 | M6×1.0通し穴:φ5.2 | 17 | 34 | 1/8" | 7.5 | 6.5 | 10.5 | 7.5 |
| St>5 | 10.5 | 7.5 | |||||||||||
| 40 | 13 | 14 | 9 | 5.5 | M6×1.0通し穴:φ5.2 | 17 | 40 | 1/8" | 11 | 8 | 11 | 8 | |
| 50 | St=5 | 15 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8×1.25通し穴:φ6.7 | 22 | 50 | 1/4" | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 |
| St>5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
| 63 | St=5 | 15 | 17 | 14 | 9 | M10×1.5通し穴:φ8.5 | 28.5 | 60 | 1/4" | 14 | 9.5 | 15 | 10.5 |
| St>5 | 15 | 10.5 | |||||||||||
| 80 | 20 | 22 | 17 | 11 | M12×1.75通し穴:φ10.4 | 35.5 | 77 | 3/8" | 16 | 14 | 16 | 14 | |
| 100 | 26 | 27 | 17 | 11 | M12×1.75通し穴:φ10.4 | 35.5 | 94 | 3/8" | 20 | 17.5 | 20 | 17.5 | |
| 内径/記号 | A(標準形) | A(磁石付) | AB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | 5/10 | 15/20 | 25/30 | 5/10 | 15/20 | 25/30 | |
| 12 | 25.5 | 30.5 | - | 36.5 | 41.5 | - | 3.5 |
| 16 | 27 | 32 | - | 39 | 44 | - | 3.5 |
| 20 | 29 | 34 | 39 | 41 | 46 | 51 | 4.5 |
| 25 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 5 |
| 32 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 7 |
| 40 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 51.5 | 56.5 | 61.5 | 7 |
| 50 | 48.5 | 53.5 | 58.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 8 |
| 63 | 54 | 59 | 64 | 64 | 69 | 74 | 8 |
| 内径/記号 | AC(標準形) | AC(磁石付) | B | BA | D | E | EA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | 5/10 | 15/20 | 25/30 | 5/10 | 15/20 | 25/30 | |||||
| 12 | 22 | 27 | - | 33 | 38 | - | 25 | - | 6 | M3×0.5 | 6 |
| 16 | 23.5 | 28.5 | - | 35.5 | 40.5 | - | 29 | - | 8 | M4×0.7 | 8 |
| 20 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 36 | - | 10 | M5×0.8 | 7 |
| 25 | 27.5 | 32.5 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 40 | - | 12 | M6×1.0 | 12 |
| 32 | 28 | 33 | 38 | 38 | 43 | 48 | 45 | 49.5 | 16 | M8×1.25 | 13 |
| 40 | 34.5 | 39.5 | 44.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 53 | 57 | 16 | M8×1.25 | 13 |
| 50 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | 50.5 | 55.5 | 60.5 | 64 | 71 | 20 | M10×1.5 | 15 |
| 63 | 46 | 51 | 56 | 56 | 61 | 66 | 77 | 84 | 20 | M10×1.5 | 15 |
| 内径/記号 | H | J | JA | K | KA | KB | P | PA (標準形) | PA (磁石付) | PB (標準形) | PB (磁石付) | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 6 | 3.5 | M4x0.7通し穴:φ3.4 | 11 | 15.5 | M5x0.8 | 7.5 | 9 | 5 | 7 | 22 |
| 16 | 6 | 6 | 3.5 | M4x0.7通し穴:φ3.4 | 11 | 20 | M5x0.8 | 8 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 28 |
| 20 | 8 | 9 | 5.5 | M6x1.0通し穴:φ5.2 | 17 | 25.5 | M5x0.8 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 36 |
| 25 | 10 | 9 | 5.5 | M6x1.0通し穴:φ5.2 | 17 | 28 | M5x0.8 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 40 |
| 32 | 14 | 9 | 5.5 | M6x1.0通し穴:φ5.2 | 17 | 34 | 1/8" | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | - |
| 40 | 14 | 9 | 5.5 | M6x1.0通し穴:φ5.2 | 17 | 40 | 1/8" | 11 | 11 | 8 | 8 | - |
| 50 | 17 | 10.5 | 6.5 | M8x1.25通し穴:φ6.7 | 22 | 50 | 1/4" | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - |
| 63 | 17 | 14 | 9 | M10x1.5通し穴:φ8.5 | 28.5 | 60 | 1/4" | 15 | 15 | 10.5 | 10.5 | - |
| 内径/記号 | A(ACQD) | A(ACQJ) | AB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準形 | 磁石付 | 標準形 | 磁石付 | ||
| 12 | 32.2 | 39.4 | 45.2 | 52.4 | 3.5 |
| 16 | 33 | 43 | 50 | 60 | 3.5 |
| 20 | 35 | 47 | 55 | 67 | 4.5 |
| 25 | 39 | 49 | 60.5 | 70.5 | 5 |
| 32 | 44.5 | 54.5 | 64.9 | 74.9 | 7 |
| 40 | 54 | 64 | 74.5 | 84.5 | 7 |
| 50 | 56.5 | 66.5 | 77 | 87 | 8 |
| 63 | 58 | 68 | 78.4 | 88.4 | 8 |
| 80 | 71 | 81 | 95.8 | 105.8 | 10 |
| 100 | 84.5 | 94.5 | 114.3 | 124.3 | 12 |
| 内径/記号 | AC(ACQD) | AC(ACQJ) | AF | E | EA | FA | PA | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準形 | 磁石付 | 標準形 | 磁石付 | |||||||
| 12 | 25.2 | 32.4 | 25.2 | 32.4 | 17 | M3×0.5 | 6 | 4 | 9 | M5×0.8 |
| 16 | 26 | 36 | 26 | 36 | 21 | M4×0.7 | 8 | 5 | 9.5 | M6×1.0 |
| 20 | 26 | 38 | 26 | 38 | 25 | M5×0.8 | 7 | 6 | 9.5 | M8×1.25 |
| 25 | 29 | 39 | 29 | 39 | 27 | M6×1.0 | 9.5(St=5) /12(St>5) | 6 | 11 | M10×1.25 |
| 32 | 30.5 | 40.5 | 30.5 | 40.5 | 28 | M8×1.25 | 9(St≦10) /13(St>10) | 7 | 10 | M12×1.25 |
| 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 28 | M8×1.25 | 11(St≦10) /13(St>10) | 7 | 13 | M12×1.25 |
| 50 | 40.5 | 50.5 | 40.5 | 50.5 | 29 | M10×1.5 | 12(St≦10) /15(St>10) | 8 | 13.5 | M16×1.5 |
| 63 | 42 | 52 | 42 | 52 | 29 | M10×1.5 | 12(St≦10) /15(St>10) | 8 | 14.5(St=5) /16(St>5) | M16×1.5 |
| 80 | 51 | 61 | 51 | 61 | 35.5 | M16×2.0 | 14(St≦15) /20(St>15) | 10 | 16 | M20×1.5 |
| 100 | 60.5 | 70.5 | 60.5 | 70.5 | 42.5 | M20×2.5 | 20(St≦25) /26(St>25) | 13.5 | 21 | M27×2.0 |
注:表示していない寸法は標準形と同じ
オネジ寸法表
| 内径/記号 | AB | D | E | EA | EB | F | FA | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 6 | M5×0.8 | 9 | 10.5 | 8 | 4 | 5 |
| 16 | 15.5 | 8 | M6×1.0 | 10 | 12 | 10 | 5 | 6 |
| 20 | 18.5 | 10 | M8×1.25 | 12 | 14 | 12 | 6 | 8 |
| 25 | 22.5 | 12 | M10×1.25 | 15 | 17.5 | 17 | 6 | 10 |
| 32 | 28.5 | 16 | M14×1.5 | 20.5 | 23.5 | 19 | 8 | 14 |
| 40 | 28.5 | 16 | M14×1.5 | 20.5 | 23.5 | 19 | 8 | 14 |
| 50 | 33.5 | 20 | M18×1.5 | 26 | 28.5 | 27 | 11 | 17 |
| 63 | 33.5 | 20 | M18×1.5 | 26 | 28.5 | 27 | 11 | 17 |
| 80 | 43.5 | 25 | M22×1.5 | 32.5 | 35.5 | 32 | 13 | 22 |
| 100 | 43.5 | 32 | M26×1.5 | 32.5 | 35.5 | 36 | 13 | 27 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 13日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
薄型で省スペース設計のシリンダ。
【特長】
・JIS標準。
・シリンダの内径は硬質陽極酸化研削処理をしているので、耐摩耗で耐食性と耐久性を持つ。
・本体に、センサースイッチ取付用の溝があるため、センサースイッチの取付が簡単。
・双方向シール構造、貯油機能搭載。
・多様な取付支持金具。
【用途】
・標準シリンダーに比べ、装置の省スペース化に貢献できる。
・センサースイッチの取付もしやすく様々な状況・ワークに対応することができる。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~