17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。
  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • ロッド作動方式

    • 両ロッド
  • 配管接続口径

  • 可変ストローク

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 12日以内

マルチマウントシリンダ MDシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目~12日目

多方面から取付可能な小型シリンダ。【特長】・複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペー...

詳細を確認
  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチマウントシリンダ MDシリーズの仕様

マルチマウントシリンダ MDシリーズ イメージ

マルチマウントシリンダ MDシリーズ イメージ

シリンダ内径(mm)61016202532
作動方式MD, MDD, MDJ複動形
MSD, MTD単動押出形, 単動引込形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧カ範囲複動形0.1~1.0Mpa(15~145psi)(1.0~10.0bar)
単動形0.2~1.0Mpa(28~145psi)(2.0~10.0bar)
保証耐圧力1.5Mpa(215psi)(15bar)
周囲及び使用流体温度-20~80℃
使用ピストン速度複動形:30~500mm/s 単動形:50~500mm/s
ストローク長さの許容さ0~+1.0
クッションラバークッション
配管接続口径(1)M5×0.81/8"

(1)ポートねじはPT種類も選択可能。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

ロッド作動方式

付加機能

磁石

配管接続口径

可変ストローク

最小発注数量
35
6
片ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
35
6
片ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
5 ~ 30
6
片ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
5 ~ 30
6
片ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
35
10
片ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
35
10
片ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
5 ~ 30
10
片ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
5 ~ 30
10
片ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
5 ~ 30
16
片ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
5 ~ 30
16
片ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
40 ~ 50
16
片ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
40 ~ 50
16
片ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
5 ~ 30
20
片ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
5 ~ 30
20
片ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
40 ~ 60
20
片ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
40 ~ 60
20
片ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
5 ~ 40
25
片ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
5 ~ 40
25
片ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
50 ~ 60
25
片ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
50 ~ 60
25
片ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
60
32
片ロッド
標準
磁石なし
PT1/8"
-
1個
60
32
片ロッド
標準
磁石付
PT1/8"
-
1個
5 ~ 50
32
片ロッド
標準
磁石なし
PT1/8"
-
1個
5 ~ 50
32
片ロッド
標準
磁石付
PT1/8"
-
1個
5 ~ 50
16
[両ロッド] 両ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
5 ~ 50
16
[両ロッド] 両ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
5 ~ 60
25
[両ロッド] 両ロッド
標準
磁石なし
M5X0.8
-
1個
5 ~ 60
25
[両ロッド] 両ロッド
標準
磁石付
M5X0.8
-
1個
5 ~ 35
10
[両ロッド] 両ロッド可変ストローク形
標準 / ストローク調整付
磁石なし
M5X0.8
10mm / 20mm / 30mm
1個
5 ~ 35
10
[両ロッド] 両ロッド可変ストローク形
標準 / ストローク調整付
磁石付
M5X0.8
10mm / 20mm / 30mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

多方面から取付可能な小型シリンダ。
【特長】
・複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースが小さくてすむ。
・本体に、センサースイッチ取付用の溝があるため、センサースイッチの取付が簡単。
・薄型シリンダが設置できない場所にも設置可能。
・豊富なシリーズ。
・耐高温仕様、使用温度MAX150℃。
【用途】
・コンパクトな為、スペースが取れない現場に最適。
・給油不要なので設置後の給油の手間なし。

ご注意

  • メーカー型番変更により型番末尾のPが削除されている型番がございます。
    型番末尾のPはPTねじ仕様を表しておりましたが、本商品標準でPTねじ仕様となるため型番変更による仕様の変更は御座いません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチマウントシリンダ MDシリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
社内設備の往復運動の動力
4
満足度:4.0
コンパクトなシリンダを探しておりこちらのシリンダを採用しました。 今のところ問題なく満足しています。
0人が参考にしています。
機械
4
満足度:4.0
とてもコスパがよくいいと思います。耐久性は不明ですが、今のところ問題ないです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q本体の材質は何ですか?
A
本体の材質はアルミニウム合金です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチマウントシリンダ MDシリーズ
【在庫品】マルチマウントシリンダ MDシリーズ
マルチマウントシリンダ MKシリーズ
標準シリンダ JSIシリーズ
ペンシリンダ PBRシリーズ
ペンシリンダ PBシリーズ
メーカーAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格-1,590 -----
通常出荷日9日目〜在庫品1日目9日目〜9日目9日目〜9日目〜
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動形複動形複動形複動形複動形複動形
本体形状角形角形角形角形丸形丸形
環境・用途標準 / 耐熱標準 / 耐熱標準 / 耐熱標準 / 耐熱標準標準
周囲及び使用流体温度(℃)-20::80-20::70-20::80-20::70-20::70-20::70

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング