メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • メネジ規格

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ フランジ

通常単価(税別)
1,521
税込単価
1,673
通常出荷日:9日目

【特長】・広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能。・QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。・耐食性向上、劣...

詳細を確認

型番:

F-ACA42FA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F-ACA42FAの仕様・寸法情報

本体/関連部品
関連部品
関連部品詳細
フランジ
メネジ規格
M42
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-ACA42FA

メネジ規格

最小発注数量
M42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,521
( 1,673 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能。
・QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
・耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
・コンパクトな構造、吸収能力向上

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ フランジの型番F-ACA42FAのページです。 型番F-ACA42FAに関する仕様情報を記載しております。
補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ フランジ
補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ 止めナット
ショックアブソーバ RBシリーズ キャップ
ショックアブソーバ RBシリーズ ストッパナット
ショックアブソーバ RBシリーズ 六角ナット
調整式ショックアブソーバ 小型シリーズ RB-LROEM・RB-OEMシリーズ キャップ
メーカーAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)SMCSMCSMCSMC
通常価格1,52173 -85 -173 -170 -397 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品詳細フランジ止めナット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト