17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギ(J)

    ~mm
  • 最大衝突速度(m/s)

    ~mm
  • 毎分吸収エネルギ量(J/min)

    ~mm
  • 全長 L(キャップ付はキャップ無時)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 9日以内
    • 12日以内

補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

通常単価(税別)
1,75315,814
税込単価
1,92817,395
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

【特長】・広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能。・QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。・耐食性向上、劣...

詳細を確認
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ACA

補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ 外形図1

ACJ

補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ 外形図2

製品仕様

仕様

補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ 製品仕様1
補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ 製品仕様2

内部構造及び材質

補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ 製品仕様3

規格表

ACA

補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ 規格表1
補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ 規格表2

ACJ

補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ 規格表3
補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ 規格表4

型番リスト

表示件数

種類

ねじの呼び(M)

ストローク S

(mm)

最大吸収エネルギ

(J)

取付ねじ呼び【詳細】

最大衝突速度

(m/s)

毎分吸収エネルギ量

(J/min)

全長 L(キャップ付はキャップ無時)

(mm)

ロッド先端仕様

最小発注数量
固定式
8
6
3
8
4
90
45
キャップなし
1個
固定式
8
6
3
8
2
90
45
キャップなし
1個
固定式
10
7
6
10
2
242
55
キャップなし
1個
固定式
12
10
10
12
4
500
62
キャップなし
1個
固定式
12
10
10
12
2
500
62
キャップなし
1個
固定式
14
12
18
14
4
600
78
キャップなし
1個
固定式
14
12
18
14
2
600
78
キャップなし
1個
固定式
20
20
60
20
4
833
112.5
鉄質のキャップ
1個
固定式
20
20
60
20
2
833
112.5
キャップなし
1個
固定式
20
40
80
20
4
1083
167.5
鉄質のキャップ
1個
固定式
20
40
80
20
2
1083
167.5
キャップなし
1個
固定式
25
25
100
25
2
1250
123
鉄質のキャップ
1個
固定式
25
25
100
25
2
1250
123
キャップなし
1個
固定式
25
50
150
25
4
1417
183
キャップなし
1個
固定式
25
50
150
25
2
1417
183
鉄質のキャップ
1個
固定式
27
25
140
27
4
1417
127
キャップなし
1個
固定式
27
25
140
27
2
1417
127
キャップなし
1個
固定式
27
50
250
27
4
1583
192
鉄質のキャップ
1個
固定式
27
50
250
27
4
1583
192
キャップなし
1個
固定式
33
25
180
33
4
1667
148
鉄質のキャップ
1個
固定式
36
25
220
36
4
2250
148
鉄質のキャップ
1個
固定式
8
6
3
8
4
90
45
プラスチックキャップ
1個
固定式
8
6
3
8
2
90
45
プラスチックキャップ
1個
固定式
10
7
6
10
4
242
55
プラスチックキャップ
1個
固定式
10
7
6
10
2
242
55
プラスチックキャップ
1個
固定式
12
10
10
12
2
500
62
プラスチックキャップ
1個
固定式
14
12
18
14
4
600
78
プラスチックキャップ
1個
固定式
14
12
18
14
2
600
78
プラスチックキャップ
1個
固定式
20
20
60
20
4
833
112.5
プラスチックキャップ
1個
固定式
20
20
60
20
2
833
112.5
プラスチックキャップ
1個
固定式
20
40
80
20
4
1083
167.5
プラスチックキャップ
1個
固定式
20
40
80
20
2
1083
167.5
プラスチックキャップ
1個
固定式
25
25
100
25
4
1250
123
プラスチックキャップ
1個
固定式
25
25
100
25
2
1250
123
プラスチックキャップ
1個
固定式
27
25
140
27
4
1417
127
プラスチックキャップ
1個
固定式
27
25
140
27
2
1417
127
プラスチックキャップ
1個
調整式
10
7
6
10
4
242
66
プラスチックキャップ
1個
調整式
14
12
20
14
4
600
91
プラスチックキャップ
1個
調整式
20
20
60
20
4
833
124.5
プラスチックキャップ
1個
調整式
25
25
100
25
4
1250
132.5
プラスチックキャップ
1個
調整式
25
50
150
25
4
1417
192.5
プラスチックキャップ
1個
調整式
27
25
140
27
4
1417
137
プラスチックキャップ
1個
調整式
27
50
250
27
4
1583
202
プラスチックキャップ
1個
調整式
42
75
1050
42
4
3500
291.5
プラスチックキャップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,879
( 2,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,798
( 1,978 )
4日目
1,884
( 2,072 )
9日目
2,353
( 2,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,131
( 2,344 )
9日目
2,863
( 3,149 )
4日目
2,585
( 2,844 )
3日目
2,985
( 3,284 )
12日目
2,985
( 3,284 )
9日目
3,746
( 4,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,052
( 4,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,015
( 4,417 )
3日目
4,206
( 4,627 )
9日目
4,532
( 4,985 )
12日目
5,076
( 5,584 )
12日目
4,530
( 4,983 )
9日目
4,530
( 4,983 )
9日目
5,675
( 6,243 )
9日目
5,406
( 5,947 )
12日目
7,062
( 7,768 )
9日目
7,501
( 8,251 )
3日目
1,753
( 1,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,009
( 2,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,073
( 2,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,823
( 2,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,755
( 3,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,845
( 3,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,709
( 2,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,861
( 4,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,677
( 4,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,121
( 4,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,121
( 4,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,015
( 4,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,015
( 4,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,756
( 5,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,074
( 5,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,536
( 2,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,892
( 4,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,955
( 4,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,318
( 5,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,298
( 5,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,422
( 5,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,485
( 7,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,814
( 17,395 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能。
・QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
・耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
・コンパクトな構造、吸収能力向上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
MAC1008Sの代替えで用いました
4
満足度:4.0
手動治具台を設計した際、技術資料の式を用いて計算するとMAC1008Sが最適でした。 MAC1008Sは負荷調整が可能な...もっと読む
3人が参考にしています。
他社製品の代替えとして
3
満足度:3.0
低価格にひかれ、修理交換用時、他社製品の代替えとして考えたのですが、引き出し用のスプリングが思ったより強く、また、他社製...もっと読む
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ
補助機器ショックアブソーバ KSHJVシリーズ
補助機器ショックアブソーバ KSHDMシリーズ
補助機器ショックアブソーバ KSHKシリーズ
補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ
補助機器 ショックアブソーバ KSHEシリーズ
メーカーAirTAC(エアタック)コガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格1,753-4,073 -8,904 -8,976 -7,962 -10,825 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
材質スチール銅合金黄銅銅合金炭素鋼(黒染め)炭素鋼(黒染め)
本体/関連商品ショックアブソーバ-----
オリフィス方式単孔オリフィス式-----
使用環境標準-----

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング