メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 配管ねじの呼び

    ~mm
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • ロック機構

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置

通常単価(税別)
2,064
税込単価
2,270
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エアタック製のフットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置です。

型番:

3F210-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3F210-08の仕様・寸法情報

本体形状
ペダル形
ポート数
3ポート
切換位置数
2位置ノーマルクローズ
切換操作
フットスイッチ
配管口の種類
Rc(R)
配管ねじの呼び
1/4
配管の種類と方向
ダイレクト側面
有効断面積(mm2)
7.5
操作状態保持
2位置ばね復帰
種類
標準型
ロック機構
ロックなし
-
-

商品情報

外形図

フットバルブ 3F・3FMシリーズ 3ポート2位置 外形図01

【3F210】

 
フットバルブ 3F・3FMシリーズ 3ポート2位置 外形図02

【3F210L】

製品仕様

型番3F210-063F210-08
使用流体空気(40μmのフィルタでろ過した)
作動方式直動式常時閉
配管接続口径※1/8''1/4''
切換位置区分2位置3ポート
使用圧力範囲0~1.0MPa(0~145psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
周囲温度および使用流体温度-20℃~+70℃
本体材質アルミ合金
給油不要

※ポートネジ種類はPTがある。

商品特長詳細

  • ロック付が選択可能。
  • 安定したロック機能、操作性向上。

注意・禁止事項

  • ロック付きタイプは機構を安定的に運転するために、定期的に潤滑材を注入してください。

型番リスト

表示件数
型番
3F210-08

配管ねじの呼び

有効断面積

(mm2)

ロック機構

最小発注数量
1/4
7.5
ロックなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,064
( 2,270 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアタック製のフットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置の型番3F210-08のページです。 型番3F210-08に関する仕様情報を記載しております。
フットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置のレビュー
4.3平均満足度:4.311件のレビュー
エアーブロー操作
4
満足度:4.0
エアーブロー操作に使うため新規購入しました。 非常に小型で値段もお手ごろでした。 ペダルが上面全体となるので従来品で先端...もっと読む
1人が参考にしています。
エアシリンダ駆動用スイッチ
5
満足度:5.0
エアシリンダを伸縮(ON、OFF)するために使用しました。 金属製でしっかりしています。安いので気軽に使えます。 OFF...もっと読む
0人が参考にしています。
エアバルブ
5
満足度:5.0
エアの切替えバルブとして使用しています。他の製品と比較して大変安価の為助かっています。
0人が参考にしています。
エアーニッパーのカット装置
4
満足度:4.0
エアーニッパーの作動を足で使用するのに使用 程よい硬さのペダルで作業性もよい サイズが少し小さいため踏み外すことがまれに...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーのON/OFF切替
3
満足度:3.0
エアー機器のON/OFFを行うために購入しました。 一定量以上のエアーの流量が必要だったので、なるべく口径の大きなものが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットバルブ 3Fシリーズ 3ポート2位置
フートバルブ 4Fシリーズ
フートバルブ 4FNシリーズ
足踏み切替バルブ 2ポート
2方向切替バルブ ON・OFFバルブ
手動弁、機械作動弁足踏弁5ポート
メーカーAirTAC(エアタック)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)ミスミトラスコ中山コガネイ
通常価格2,06421,421 -23,451 -4,6605,53818,275 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目
本体形状ペダル形ペダル形ペダル形足踏み切替ペダル形ペダル形
ポート数3ポート4ポート4ポート22ポート5ポート
切換位置数2位置ノーマルクローズ2位置方向切換3位置クローズドセンタ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ2位置エキゾースト
切換操作フットスイッチフットスイッチフットスイッチ足踏み手動足踏み兼用足踏み
配管口の種類Rc(R)Rc(R)Rc(R)RcRcRc
よく一緒に購入される商品

足踏み切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング