メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066E

型番:

EF-2066E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EF-2066Eの仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
ローラ/ホイール外径 D(mm)
28
材質
スチール(三価クロメート)
仕様
プラコン受け金具66E
導電対応
RoHS?
10

商品情報

外形図

クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066E 外形図

製品仕様

型番ホイール外径(mm)材質導電対応仕様質量(g)
EF-2066Eφ28スチール(三価クロメート)プラコン受け金具 66E712

使用例

クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066E 使用例

型番リスト

表示件数
型番
EF-2066E
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,122
( 2,334 )
3日目

詳細情報

基本情報

様々な組み合わせでイレクターシステムの魅力を最大限に活かせるイレクターのオプション部品。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066Eの型番EF-2066Eのページです。 型番EF-2066Eに関する仕様情報を記載しております。
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066E
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066C
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066G
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066DW
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066DC
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EL-2066C
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格2,1221,1389921,2881,5321,776
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック
ローラ/ホイール外径 D(mm)282828282842
材質スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)
仕様プラコン受け金具66Eプラコン受け金具66Cプラコン受け金具66Gプラコン受け金具66DWプラコン受け金具66DCプラコン受け金具66C
導電対応

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング