メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066C

型番:

EF-2066C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EF-2066Cの仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
ローラ/ホイール外径 D(mm)
28
材質
スチール(三価クロメート)
仕様
プラコン受け金具66C
導電対応
RoHS?
10

商品情報

外形図

クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066C 外形図

製品仕様

  • 材質:スチール(三価クロメート)
  • 質量:435g

型番リスト

表示件数
型番
EF-2066C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138
( 1,252 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

様々な組み合わせでイレクターシステムの魅力を最大限に活かせるイレクターのオプション部品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066Cの型番EF-2066Cのページです。 型番EF-2066Cに関する仕様情報を記載しております。
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066C
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066G
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066E
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2066DW
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EL-2066C
クリフォームプラコンワイド 受け金具 EF-2065C
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格1,1389922,1221,2881,7761,119
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック
ローラ/ホイール外径 D(mm)282828284228
材質スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)
仕様プラコン受け金具66Cプラコン受け金具66Gプラコン受け金具66Eプラコン受け金具66DWプラコン受け金具66Cプラコン受け金具65C
導電対応
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング