17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図 

単位:mm
クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型) 外形図

規格表

型番長さ
(mm)
ホイール
外 径
(mm)
ホイール
ピッチ
(mm)
ホイール
材 質
質量
PWB1-2400H432,400φ4143PE約6,309g
PWB2-2400H43EBLPP約6,317g
PWB3-2400H5757PE約5,718g
PWB4-2400H57EBLPP約5,728g
PWB5-2400H8686PE約5,127g
PWB6-2400H86EBLPP約5,138g
PWB1-3000H433,00043PE約7,791g
PWB2-3000H43EBLPP約7,802g
PWB3-3000H5757PE約7,074g
PWB4-3000H57EBLPP約7,086g
PWB5-3000H8686PE約6,357g
PWB6-3000H86EBLPP約6,370g

使用例

製品特長紹介動画

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

ホイール材質(詳細)

導電対応

RoHS?最小発注数量
43
2400
PE
10
1個
43
3000
PE
10
1個
43
2400
PP
10
1個
43
3000
PP
10
1個
57
2400
PE
10
1個
57
3000
PE
10
1個
57
2400
PP
10
1個
57
3000
PP
10
1個
86
2400
PE
10
1個
86
3000
PE
10
1個
86
2400
PP
10
1個
86
3000
PP
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,661
( 12,827 )
5日目
12,701
( 13,971 )
5日目
12,965
( 14,262 )
7日目
29,899
( 32,889 )
7日目
9,852
( 10,837 )
5日目
19,899
( 21,889 )
5日目
10,783
( 11,861 )
7日目
13,118
( 14,430 )
7日目
8,040
( 8,844 )
7日目
9,818
( 10,800 )
7日目
9,549
( 10,504 )
7日目
10,540
( 11,594 )
7日目

詳細情報

基本情報

分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れています。ダンプラやダンボールケースなどを流す為にご使用いただけます。
【特長】
・搬送物の底形状に対応することで、品物がスムーズに流れるようにします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)
クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型)
耐熱型ホイールコンベヤ W-50ZZ
TS アルミ製多列型ホイールコンベヤ
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工テラウチマキテックテラウチ
通常価格8,040-8,040 -12,234 -17,499 --55,999 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜11日目6日目8日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレート千鳥ストレートソロバン
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂スチールスチールアルミ
ローラ/ホイール幅 W(mm)71.671.671.6122012
ローラ/ホイール外径 D(mm)414118385038
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング