17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ 外形図

規格表

型番長さ
(mm)
ホイール
外径
(mm)
ホイール
ピッチ
(mm)
ホイール
材質
質量
(g)
PWA1-2400H432,400φ4143PE6,365
PWA2-2400H43EBLPP6,401
PWA3-2400H5757PE5,760
PWA4-2400H57EBLPP5,791
PWA5-2400H8686PE5,155
PWA6-2400H86EBLPP5,180
PWA1-3000H433,00043PE7,859
PWA2-3000H43EBLPP7,904
PWA3-3000H5757PE7,125
PWA4-3000H57EBLPP7,162
PWA5-3000H8686PE6,391
PWA6-3000H86EBLPP6,421

使用例

製品特長紹介動画

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイールピッチ P

(mm)

搬送長さ L

(mm)

ホイール材質(詳細)

導電対応

トラスココード

RoHS?最小発注数量
43
2400
PE
466-4213
10
1個
43
3000
PE
466-4221
10
1個
43
2400
PP
466-4230
10
1個
43
3000
PP
466-4248
10
1個
57
2400
PE
466-4256
10
1個
57
3000
PE
466-4264
10
1個
57
2400
PP
466-4272
10
1個
57
3000
PP
466-4281
10
1個
86
2400
PE
-
10
1個
86
3000
PE
-
10
1個
86
2400
PP
-
10
1個
86
3000
PP
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,661
( 12,827 )
5日目
14,112
( 15,523 )
5日目
14,405
( 15,846 )
7日目
17,568
( 19,325 )
7日目
18,899
( 20,789 )
5日目
11,931
( 13,124 )
5日目
22,899
( 25,189 )
9日目
14,576
( 16,034 )
7日目
8,040
( 8,844 )
7日目
9,818
( 10,800 )
7日目
8,990
( 9,889 )
7日目
11,711
( 12,882 )
7日目

詳細情報

基本情報

リユース・リサイクル性に優れているクリフォームプラコンワイド。
【特長】
・分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れている。
・ダンプラやダンボールケースなどを流すために使用。
・金属同士が接触しないため、金属粉の発生もなく、静音性にも効果あり。
・搬送物に合わせて、ホイールの径・幅、ホイールピッチを変更することができ、多様な状況に対応。
【用途】
・ダンプラやダンボールケースなどを流す際に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリフォームプラコンワイド PWAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリフォームプラコンワイド PWAシリーズ
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
クリフォームプラコンワイド PWBシリーズ(片側テーパー型)
プラコン 60シリーズ GP6033B
プラコン 40シリーズ GP4036A
プラコン 40シリーズ GP4050D
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工TMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格8,040-12,234 -8,040 -6,219 -4,579 -7,569 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜2日目2日目2日目
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)71.671.671.6452525
ローラ/ホイール外径 D(mm)411841303443

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング