メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クリフォームプラコン 受け金具 プラコンウケカナグ 40-DA

型番:

40-DA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

40-DAの仕様・寸法情報

種類
取付部品・固定用フック
材質
スチール(三価クロメート)
仕様
プラコン受け金具EF-2040 40-DA
導電対応
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

クリフォームプラコン 受け金具 プラコンウケカナグ 40-DA 外形図

製品仕様

型番ホイール外径(mm)材質導電対応仕様質量(g)
40-DAφ28スチール(三価クロメート)プラコン受け金具 40-DA  EF-2040DA266

使用例

クリフォームプラコン 受け金具 プラコンウケカナグ 40-DA 使用例

型番リスト

表示件数
型番
40-DA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,056
( 1,162 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

様々な組み合わせでイレクターシステムの魅力を最大限に活かせるイレクターのオプション部品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリフォームプラコン 受け金具 プラコンウケカナグ 40-DAの型番40-DAのページです。 型番40-DAに関する仕様情報を記載しております。
クリフォームプラコン 受け金具 プラコンウケカナグ 40-DAのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラコン用ストッパー
5
満足度:5.0
プラコンで部品を流す際にストッパーとして購入しました。 パイプにネジ止め出来るので外れにくく安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリフォームプラコン 受け金具 プラコンウケカナグ 40-DA
クリフォームプラコン 受け金具 プラコンウケカナグ 40-EA
クリフォームプラコン 受け金具 プラコンウケカナグ 40-FA
クリフォームプラコン 受け金具 プラコンウケカナグ 40-CA
クリフォームプラコン 受け金具 EF-2041C
クリフォームプラコン 受け金具 EF-2041D
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格1,0561,3071,029992582685
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック取付部品・固定用フック
材質スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)
仕様プラコン受け金具EF-2040 40-DAプラコン受け金具EF-2040 40-EAプラコン受け金具EF-2040 40-FAプラコン受け金具EF-2040 40-CAプラコン受け金具41Cプラコン受け金具41D
導電対応
よく一緒に購入される商品

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング