17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ/ホイール耐荷重(1個あたり) 

(kgf)

搬送長さ L

(mm)

ホイール材質(詳細)

導電対応

RoHS?最小発注数量
42
2400
PE
10
1個
42
3000
PE
10
1個
52
2400
PP
10
1個
52
3000
PP
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,125
( 7,838 )
5日目
8,774
( 9,651 )
5日目
7,983
( 8,781 )
7日目
17,899
( 19,689 )
7日目

詳細情報

基本情報

分解・組み立てが容易でリユース・リサイクル性に優れています。ダンプラやダンボールケースなどを流す為にご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ50
クリフォームプラコン PKAタイプ ホイールピッチ33
クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ50
クリフォームプラコン PCBタイプ ホイールピッチ50
クリフォームプラコン PKBタイプ ホイールピッチ50
クリフォームプラコン PCAタイプ ホイールピッチ33
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格7,125-7,969 -6,098 -5,769 -7,132 -6,472 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
種類コロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラコロコンローラ
搬送種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ/ホイール表面材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ローラ/ホイール幅 W(mm)212121212121
ローラ/ホイール外径 D(mm)303030414130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング