メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ32 イレクター部品 インサートナット EB-1210D

型番:

EB-1210D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EB-1210Dの仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)(mm)
16
底面材質
金属
タイプ
φ32 アルミインサートナット
材質
アルミ
導電対応
RoHS?
10

商品情報

外形図

φ32 イレクター部品 インサートナット EB-1210D 外形図

製品仕様

材質:アルミ

型番リスト

表示件数
型番
EB-1210D
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
943
( 1,037 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

様々な組み合わせでイレクターシステムの魅力を最大限に活かせるイレクターのオプション部品。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ32 イレクター部品 インサートナット EB-1210Dの型番EB-1210Dのページです。 型番EB-1210Dに関する仕様情報を記載しております。
φ32 イレクター部品 インサートナット EB-1210Dのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
パイプ足のアジャスター部の補修
4
満足度:4.0
既存のテーブルのパイプ足のアジャスターが破損しアジャスター機能が損なわれていたので補修用に購入しました。多少の隙間でのガ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ32 イレクター部品 インサートナット EB-1210D
イレクター部品 アジャスター EF-1213E
イレクター部品 アジャスターボルト EF-1217Bセット SET
イレクター部品 アジャスターボルトAセット EF-1217A SET
φ42 イレクター部品 インサートナット
φ42 イレクター部品 キャップ JL-110
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格9431,3891,5999921,931 -128
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目3日目在庫品1日目
ねじの呼び(M)(mm)16101616--
底面材質金属金属金属金属金属樹脂
タイプφ32 アルミインサートナット導電アジャスターアジャスタ-ボルトBセットアジャスタ-ボルトAセットニッケルインサートナットプラスチックジョイント
材質アルミ鉄(三価クロメート)鉄(三価クロメート)鉄(三価クロメート)真鍮(ニッケルメッキ)プラスチック
導電対応

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング