17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

φ32メタルジョイント SJ-7・SJ-7 NI

通常単価(税別)
1,0111,163
税込単価
1,1121,279
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

イレクター部品。組み立て・分解が簡単でリユース性抜群!様々な連結に対応いたします。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

φ32メタルジョイント SJ-7・SJ-7 NI 外形図

使用例

φ32メタルジョイント SJ-7・SJ-7 NI 使用例

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

導電対応

RoHS?最小発注数量
標準
カチオン電着塗装
10
1個
標準 / 帯電防止
ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,011
( 1,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,163
( 1,279 )
3日目

詳細情報

基本情報

イレクター部品。組み立て・分解が簡単でリユース性抜群!様々な連結に対応いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ32メタルジョイント SJ-7・SJ-7 NIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ32メタルジョイント SJ-7・SJ-7 NI
φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI
φ32メタルジョイント SJ-5・SJ-5 NI
φ32メタルジョイント SJ-2・SJ-2 NI
φ32メタルジョイント SJ-6・SJ-6 NI
φ32メタルジョイント SJ-3・SJ-3 NI
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格1,011-573 -1,947 -996 -596 -1,443 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付T型六方四方交差五方
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)323232323232
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング