17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

φ32メタルジョイント SJ-6・SJ-6 NI

通常単価(税別)
596715
税込単価
656787
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・イレクター部品です。・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

φ32メタルジョイント SJ-6・SJ-6 NI 外形図

使用例

φ32メタルジョイント SJ-6・SJ-6 NI 使用例

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

導電対応

RoHS?最小発注数量
標準
カチオン電着塗装
10
1個
標準 / 帯電防止
ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596
( 656 )
在庫品1日目当日出荷可能
715
( 787 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・イレクター部品です。
・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。
・組み立て・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
・さまざまな連結に対応いたします。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ32メタルジョイント SJ-6・SJ-6 NIのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パイプ接続
5
満足度:5.0
どこを探してもありませんでしたがここにありました。 作業がはかどります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ32メタルジョイント SJ-6・SJ-6 NI
φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI
φ32メタルジョイント SJ-2・SJ-2 NI
φ32メタルジョイント SJ-5・SJ-5 NI
φ32メタルジョイント SJ-7・SJ-7 NI
φ32メタルジョイント SJ-4・SJ-4 NI
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格596-573 -996 -1,947 -1,011 -823 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状交差T型四方六方角度付十字型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)323232323232
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング