17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

φ32メタルジョイント SJ-5・SJ-5 NI

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

φ32メタルジョイント SJ-5・SJ-5 NI 外形図

製品仕様

型番材質表面処理導電対応
SJ-5カチオン電着塗装
SJ-5NIニッケルメッキ

S-2:4個
M6-30Bボルトナット:4組

使用例

φ32メタルジョイント SJ-5・SJ-5 NI 使用例

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

導電対応

RoHS?最小発注数量
標準
カチオン電着塗装
10
1個
標準 / 帯電防止
ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,947
( 2,142 )
3日目
2,128
( 2,341 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イレクター部品です。
・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。
・組み立て・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
・さまざまな連結に対応いたします。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ32メタルジョイント SJ-5・SJ-5 NIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ32メタルジョイント SJ-5・SJ-5 NI
φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI
φ32メタルジョイント SJ-2・SJ-2 NI
φ32メタルジョイント SJ-6・SJ-6 NI
φ32メタルジョイント SJ-7・SJ-7 NI
φ32メタルジョイント SJ-4・SJ-4 NI
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格1,947-573 -996 -596 -1,011 -823 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状六方T型四方交差角度付十字型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)323232323232
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング