メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ32メタルジョイント SJ-10

通常単価(税別)
706
税込単価
777
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・イレクター部品です。・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SJ-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SJ-10の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
32
材質
スチール
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
表面処理
カチオン電着塗装
商品タイプ
φ32メタルジョイント
導電対応
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

φ32メタルジョイント SJ-10 外形図

使用例

φ32メタルジョイント SJ-10 使用例

型番リスト

表示件数
型番
SJ-10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706
( 777 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・イレクター部品です。
・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。
・組み立て・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
・さまざまな連結に対応いたします。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ32メタルジョイント SJ-10の型番SJ-10のページです。 型番SJ-10に関する仕様情報を記載しております。
φ32メタルジョイント SJ-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ32メタルジョイント SJ-10
φ32メタルジョイント SJ-8
φ32メタルジョイント SJ-9
φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI
φ32メタルジョイント SJ-5・SJ-5 NI
φ32メタルジョイント SJ-2・SJ-2 NI
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格706698691573 -1,947 -996 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付角度付T型六方四方
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)323232323232
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング