17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

イレクター部品 工具 ハンドカッター EK-1 EK-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イレクター部品 工具 ハンドカッター EK-1

販売終了

型番

EK-1

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

簡単にイレクターがカットできるハンドカッター。
【特長】
・Φ32(直径32mm)パイプにも使用可能。
・Φ28(直径28mm)、Φ32(直径32mm)イレクターパイプが簡単にまっすぐ切れる専用のハンドカッター。
・イレクターパイプをお好みのサイズに切断できる。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
カッター
仕様
ハンドカッター
備考
φ28、φ32、 パイプ゚対応
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト