メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

φ28メタルジョイント MF1-1

通常単価(税別)
643
税込単価
707
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・イレクター部品です。・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。...

詳細を確認

型番:

MF1-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MF1-1の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
スチール
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
表面処理
カチオン電着塗装
商品タイプ
メタルジョイント
導電対応
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

φ28メタルジョイント MF1-1 外形図

使用例

φ28メタルジョイント MF1-1 使用例

型番リスト

表示件数
型番
MF1-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・イレクター部品です。
・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。
・組み立て・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
・さまざまな連結に対応いたします。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28メタルジョイント MF1-1の型番MF1-1のページです。 型番MF1-1に関する仕様情報を記載しております。
φ28メタルジョイント MF1-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ28メタルジョイント MF1-1
φ28メタルジョイント MF1-2
φ28メタルジョイント F1-1・F1-1 NI
φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)
φ32メタルジョイント SJ-1・SJ-1 NI
メタルジョイント単品 G-1S
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工TMEHジャパン
通常価格643851412 -438 -573 -194 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型十字型T型T型T型T型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828283228
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング