17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

イレクターメタルジョイント ボルトナット M6-25B ・M6-25B UC

通常単価(税別)
66
税込単価
73
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・イレクター部品。組み立て・分解が簡単でリユース性抜群。・さまざまな連結に対応。・φ28(直径...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

M6-25B ・M6-25B UCの寸法図 M6×25mm

寸法図
M6×25mm

製品仕様

導電対応製品
M6-25B ・M6-25B UCの外観

外観

使用例

イレクターメタルジョイント ボルトナット M6-25B ・M6-25B UC 使用例

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・イレクター部品。組み立て・分解が簡単でリユース性抜群。
・さまざまな連結に対応。
・φ28(直径28mm)メタルジョイント専用ボルト・ナット。
【用途】
・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクターメタルジョイント ボルトナット M6-25B ・M6-25B UCのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
紛失分の補充
5
満足度:5.0
たまにボルト頭とか無くす事があるので、個別に買えるのは助かる。品質は純正品なので問題無し。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレクターメタルジョイント ボルトナット M6-25B ・M6-25B UC
M6-30Bボルトナット
イレクター部品 インサートナット EF-1209C M16
Φ42 イレクター部品 キャップ EL-1206SA
イレクター部品 コーナークリップ EF-1264
イレクター部品 キャップ EF-1201
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格66456541,812493363
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズ矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ32)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ42)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)
種類ボルト・ナット・工具ボルト・ナット・工具キャップ・インサートキャップ・インサート取付金具・コネクタキャップ・インサート
導電対応
アクセサリ材質スチールスチールスチールスチールプラスチックゴム
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング