17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

φ28メタルジョイント HJ-7 ・HJ-7 NI(パイプ径28mm)

通常単価(税別)
821985
税込単価
9031,084
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・イレクター部品です。・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
φ28メタルジョイント HJ-7 ・HJ-7 NI(パイプ径28mm) 外形図

製品仕様

外観

φ28メタルジョイント HJ-7 ・HJ-7 NI(パイプ径28mm) 製品仕様 外観HJ-7

HJ-7

φ28メタルジョイント HJ-7 ・HJ-7 NI(パイプ径28mm) 製品仕様 外観HJ-7 NI

HJ-7NI

使用例

φ28メタルジョイント HJ-7 ・HJ-7 NI(パイプ径28mm) 使用例関連画像

商品特長詳細

部品入数
H-5(H-5 NI)2個
H-6(H-6 NI)2個
M6-25B ボルトナット
(M6-25B UC)
2組

型番リスト

表示件数

表面処理

導電対応

トラスココード

RoHS?最小発注数量
カチオン電着塗装
384-5249
10
5個
ニッケルメッキ
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
821
( 903 )
在庫品1日目当日出荷可能
985
( 1,084 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・イレクター部品です。
・メタルジョイントはボルトとナットによる締め付け固定式のジョイントです。
・組み立て・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
・ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
【用途】
・すじかいに使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28メタルジョイント HJ-7 ・HJ-7 NI(パイプ径28mm)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
社内設備品製作時に使用
5
満足度:5.0
社内設備品(作業台、机等)製作時に機能性(軽量)や安全性(角部を軽減)を考慮し丸パイプを利用するため、用途に応じた種々の...もっと読む
0人が参考にしています。
自社内設備加工に使用
5
満足度:5.0
自社内設備加工に使用しています。長年の使用実績に対し信頼のおける商品でコストパフォーマンスも良いためリピート購入していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ28メタルジョイント HJ-7 ・HJ-7 NI(パイプ径28mm)
φ28メタルジョイント HJ-1・HJ-1 NI(パイプ径28mm)
φ28メタルジョイント HJ-2 ・HJ-2 NI(パイプ径28mm)
φ28メタルジョイント HJ-6 ・HJ-6 NI(パイプ径28mm)
φ28メタルジョイント HJ-5 ・HJ-5 NI
φ28メタルジョイント HJ-15・HJ-15 NI
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格821-438 -810 -391 -1,6561,109 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付T型四方交差六方十字型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング