17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

φ28メタルジョイント HJ-3 ・HJ-3 NI

通常単価(税別)
1,1801,265
税込単価
1,2981,392
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

イレクター部品。組み立て・分解が簡単でリユース性抜群!様々な連結に対応いたします。【特長】・φ28メタ...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図 

商品特長詳細 

H-2(H-2NI):2個
H-4(H-4NI):1個
M6-25Bボルトナット(M6-25B UC):3個

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

導電対応

トラスココード

RoHS?最小発注数量
標準
カチオン電着塗装
384-5206
10
5個
標準 / 帯電防止
ニッケルメッキ
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,265
( 1,392 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

イレクター部品。組み立て・分解が簡単でリユース性抜群!様々な連結に対応いたします。
【特長】
・φ28メタルジョイントにはカチオン塗装品とニッケルメッキ品(NI)の2種類があります。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品紹介動画は" こちら"。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28メタルジョイント HJ-3 ・HJ-3 NIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ28メタルジョイント HJ-3 ・HJ-3 NI
φ28メタルジョイント HJ-5 ・HJ-5 NI
φ28メタルジョイント HJ-15・HJ-15 NI
φ28メタルジョイント HJ-4 ・HJ-4 NI
φ28メタルジョイント HJ-12・HJ-12 NI
φ32メタルジョイント SJ-3・SJ-3 NI
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格1,180-1,6561,109 -644 -1,456 -1,443 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状五方六方十字型十字型角度付五方
接続形状通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282832
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング