17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センサヘッド

レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ) Alt:外形図01

DSTA-200

レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ) Alt:外形図02

DSTA-200-MB

レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ) Alt:外形図03

DSTC-200

レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ) Alt:外形図04

DSTC-200-MB

レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ) Alt:外形図05

DSR-800/DSR-5000/DSD-100

 

製品仕様

種類同軸回帰反射型長距離同軸
回帰反射型
同軸反射型透過型透過/測長型
型式 コード式DSR-800DSR-5000DSD-100 DSTC-200 DSTA-200 
コネクタ式---DSTC-200-M8DSTA-200-M8
検出距離Longモード0~8m※1
(感度補正設定ON時:
0.2~20m)

0.5~50m※2
(感度補正設定ON時:
1~70m)
1m
(感度補正設定ON時:
1.5m)※3 
2m2m
0.5m:測長モード※4
Standardモード 0~5m※1 0.3~35m※2 0.7m※3 
Fastモード0~2m※1 0.1~20m※2 0.25m※3 
スポット径φ2mm / 
距離 2mにて
φ2mm / 
距離 2mにて
φ1mm / 
距離 1mにて
φ2mm / 
距離 2mにて
30×2.5mm / 
距離 2mにて
光源赤色半導体レーザ
(650nm 3mW max クラス2) 
赤色半導体レーザ
(650nm 390μW max クラス1) 
表示灯レーザ放射表示(緑色LED) 出力表示(橙色LED) 
アンプとの接続e-con付ケーブル コード式:e-con付ケーブル / 
コネクタ式:e-con付専用M8コネクタケーブル
耐ノイズIEC規格CE適合 
社内規格Feilen Level 3 クリア 
耐環境性使用周囲温度/湿度-10~+55℃(氷結しないこと)/ 35~85%(結露しないこと) 
使用周囲照度太陽光:10,000? 白熱ランプ:3,000lx 
耐振動10~55Hz  複振幅 1.5mm X,Y,Z 各方向 2時間 
耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z 各方向 3回 
保護構造・材質IEC規格 IP67 ケース、カバー:PC 窓:PMMA(ガラス繊維入り) 
質量(コード含む)45g90g115g
付属品反射ミラー:MP-45反射ミラー:MP-45およびP250F-e-con付専用M8コネクタケーブル(コネクタ式のみ)

※1. レンズアタッチメントBL-W130L-1使用時の検出距離は下記のとおりです。
ラインビーム時  Longモード:2m/Standardモード:1.5m/Fastモード:1m
エリアビーム時  Longモード:1.5m/Standardモード:1m/Fastモード:0.6m 
※2. DSR-5000には、P250FとMP-45の2種のミラーを同梱してます。 
表内の検出距離はP250F使用時のもので、MP-45使用時の検出距離は下記のとおりです。
Longモード:0.5~20m/Standardモード:0.3~10m/Fastモード:0.1~5m
※3. 200mm×200mm白色紙にて
※4. 測長モード時の応答時間は、LongモードもしくはStandardモードに設定してご使用ください。また、アンプユニットは高機能型をご使用ください。

注)指定のない測定条件は、使用周囲温度+24℃(常温)です。

型番リスト

表示件数

検出方式

検出距離【区分】

検出対象

検出の種類(反射形のみ)

形状

光源

検出光放射方向

仕様

表示灯

付属品

ケーブル

検出距離詳細

(mm)

接続方式

ヘッド最大サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
拡散反射
~1000
有色面
回帰反射
投光・受光一体単体使用
赤色半導体レーザ クラス2
側面
同軸反射型
橙(出力表示灯)/緑(レーザ放射表示灯)
-
2m(φ3 4芯)
700
コード式
W26.5×H13.4×L34.6
10
1個
回帰反射(ミラー)
10000超
有色面
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
赤色半導体レーザ クラス2
側面
長距離同軸回帰反射型
橙(出力表示灯)/緑(レーザ放射表示灯)
反射ミラー:MP-45およびP250F
2m(φ3 4芯)
300~35000
コード式
W26.5×H13.4×L34.6
10
1個
回帰反射(ミラー)
~5000
有色面 / 透明体
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
赤色半導体レーザ クラス2
側面
同軸回帰反射型
橙(出力表示灯)/緑(レーザ放射表示灯)
反射ミラー:MP-45
2m(φ3 4芯)
5000
コード式
W26.5×H13.4×L34.6
10
1個
透過
~2000
有色面
-
投光・受光部別体
赤色半導体レーザ クラス1
前面
透過/測長型
橙(出力表示灯/受光器)/緑(レーザ放射表示灯/投光器)
e-con付専用M8コネクタケーブル
2m(φ3投光器2芯/受光器4芯)
500~2000
コード式
W47×H13.4×L52.9
10
1個
透過
~2000
有色面
-
投光・受光部別体
赤色半導体レーザ クラス1
前面
透過/測長型
橙(出力表示灯/受光器)/緑(レーザ放射表示灯/投光器)
e-con付専用M8コネクタケーブル
2m(φ3投光器2芯/受光器4芯)
2000
コネクタ式
W47×H13.4×L52.9
10
1個
透過
~2000
有色面
-
投光・受光部別体
赤色半導体レーザ クラス1
前面
透過型
橙(出力表示灯/受光器)/緑(レーザ放射表示灯/投光器)
e-con付専用M8コネクタケーブル
2m(φ3投光器2芯/受光器4芯)
2000
コード式
W26.5×H13.4×L34.6
10
1個
透過
~2000
有色面
-
投光・受光部別体
赤色半導体レーザ クラス1
前面
透過型
橙(出力表示灯/受光器)/緑(レーザ放射表示灯/投光器)
e-con付専用M8コネクタケーブル
2m(φ3投光器2芯/受光器4芯)
2000
コネクタ式
W26.5×H13.4×L34.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,750
( 15,125 )
3日目
18,337
( 20,171 )
3日目
16,500
( 18,150 )
19日目
32,087
( 35,296 )
2日目
36,663
( 40,329 )
3日目
22,913
( 25,204 )
2日目
27,500
( 30,250 )
3日目

詳細情報

基本情報

防水センサヘッドで水のかかる現場でも安心。
【特長】
・バリエーション豊富なセンサヘッド
・保護構造IP67
・可視赤色レーザ
・同軸反射設計
・感度補正設定機能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ワークの位置検出
3
満足度:3.0
レーザーセンサであるが他メーカー品より安価であり予備品としても購入しやすい。 特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザセンサ DSシリーズ(デジタルアンプ分離タイプ)
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ
アンプ内蔵センサ Eシリーズ(ミニチュアタイプ)
デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ
アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー
通常価格13,750-13,750 -6,257 -16,50010,987 -29,337
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類レーザーセンサレーザーセンサ光電センサレーザーセンサ光電センサレーザーセンサ
アンプ 種類分離型(センサ単体)内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
検出光の種類レーザーレーザー標準レーザー標準レーザー
使用環境標準標準標準防油標準標準
使用周囲温度範囲(℃)-10~+55-10~+50-25~+55-10~+40-25~+55-10~+50
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング