17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

センサオプション 保護金具

通常単価(税別)
2,8543,534
税込単価
3,1393,887
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

光電セン作用保護金具 ヨコ型/タテ型。【特長】【LKシリーズ】・厚さ2mmの堅牢ステンレスタイプ。【L...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LK-S01

LK-S02

センサオプション 保護金具 LK-S01外形図
センサオプション 保護金具 LK-S02外形図
検出方式A投光中心
透過型26.6
拡散反射型
回帰反射型
19.2
検出方式A投光中心
透過型26.6
拡散反射型
回帰反射型
19.2

LV2-S01

LV2-S02

センサオプション 保護金具 LV2-S01外形図
センサオプション 保護金具 LV2-S02外形図
 V2T-700V2R-1200
a-(30.4mm)30.4mm
b16.8mm16.8mm
 V2T-700V2R-1200
a-(30.4mm)30.4mm
b16.8mm16.8mm

型番リスト

表示件数

適応型番

RoHS?最小発注数量
Z-M/Z-eco/Z/K/Z-L/BGS-Z□/BGS-Z/ZR-QX/ZR-Q/KR-Q
10
1個
Z-M/Z-eco/Z/K/Z-L/BGS-Z□/BGS-Z/ZR-QX/ZR-Q/KR-Q
10
1個
V2/BGS-2Vシリーズ
10
1個
V2/BGS-2Vシリーズ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,282
( 3,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,534
( 3,887 )
3日目
2,854
( 3,139 )
3日目
2,854
( 3,139 )
3日目

詳細情報

基本情報

光電セン作用保護金具 ヨコ型/タテ型。
【特長】
【LKシリーズ】
・厚さ2mmの堅牢ステンレスタイプ。
【LV2シリーズ】
・厚さ3mmの超堅牢タイプ。
・ステンレスでサビにも強い。
・M4六角穴付ボルトでセンサがガッチリ固定。
・M6ネジでカバーもガッチリ固定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサオプション 保護金具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワーク落下時のセンサー保護
5
満足度:5.0
本製品は、堅牢で安心感があります。また、ミスミで手配すれば短納期でもあり、最強のコンビネーションと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサオプション 保護金具
センサ保護金具 NA3シリーズ
取付金具 (PX-2)
取付金具 (EX-40)
センサ取付金具 NX5シリーズ
センサ用取付金具 EQ-500シリーズ
メーカーオプテックス・エフエーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格2,854-2,155 -551593342 -597
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目6日目6日目6日目
種類光電センサ取付用その他センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状フルガードフルガードLLフルガードL
材質ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング