メカニカル部品技術窓口
【業界標準サイズ/IP69K】食品ラインに最適なステンレスハウジングの距離設定型センサ。【特長】・湿気...
詳細を確認
| 型番 | タイプ | 保護構造 | 検出距離() は設定距離範囲 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| BGS-ZM10N | NPNタイプ | IP67 IP69K | 10~100mm (20~100mm) | コード式 |
| BGS-ZM30N | 10~300mm (20~300mm) |
| 種類 | BGSセンサ | ||
|---|---|---|---|
| コード式 | |||
| 型番 | NPNタイプ | BGS-ZM10N | BGS-ZM30N |
| 検出距離※ | 10~100mm | 10~300mm | |
| 設定距離範囲※ | 20~100mm | 20~300mm | |
| 投光光源 | 4元素赤色LED | ||
| スポット径(代表値) | 約□6mm(距離80mmにて) | 約□19m(距離250mmにて) | |
| 応答時間 | 500μs以下 | ||
| 応差距離(代表値) | 3%以下 | 5%以下 | |
| 感度調整 | 8回転エンドレスボリウム | ||
| 表示灯 | 出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED | ||
| 制御出力 | NPN/PNPタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V | ||
| 出力モード | ライトON/ダークON スイッチ切替 | ||
| 接続形態 | コード式:ケーブル長2mφ4 | ||
| 定 格 | 電源電圧 | DC10~30V、リップル(p-p)10%含む | |
| 消費電流 | 28mA以下 | ||
| 適用法令 | EMC指令(2004/108/EC) | ||
| 適用規格 | EN 60947-5-2 | ||
| 耐 環 境 性 | 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃(氷結なきこと)/35~85%RH(結露なきこと) | |
| 使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx以下 白熱ランプ:3,000lx以下 | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 | ||
| 耐衝撃 | 約100G(1,000m/s2) X,Y,Z各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IP67 DIN規格:IP69K | ||
| 材質 | ケース:SUS316L トップカバー:PES フロントウィンドウ:PPSU スイッチ,ボリウム:PEEK ケーブル:PVC パッキン:FKM | ||
| 質量(コード含まず) | 約20g | ||
| 付属品 | 取付金具:BEF-W100-B | ||
※100mm×100mm白色紙にて。


【業界標準サイズ/IP69K】食品ラインに最適なステンレスハウジングの距離設定型センサ。
【特長】
・湿気、水、蒸気洗浄等に強い保護構造IP69Kを達成。
・食品機械での高圧洗浄等、悪環境下で使用してもセンサが壊れないタフネス設計です。
・もちろんIP67もクリアしています(IP69Kとはドイツの規格であるDIN40050 Part9に規定されている保護等級です)。
・高圧・高温洗浄、洗浄剤、殺菌剤に強いこだわりのタフネス構造です。
・IP69KのBGSセンサとしては異例となる感度ボリウムを装備。
・センサの取付位置で距離を調整するのではなくボリウムで設定できるので、時間の短縮になる上、設計の自由度も向上します。
・投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
・経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【用途】
・高温高圧水流で洗浄する食品ラインに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
4.4通常価格(税別):1,858円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~