17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • 呼び径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

コンパクト サイレント Sタイプ

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

耐熱性

  • 使用温度-20℃~+60℃の範囲でご使用いただけます。

構造

コンパクト サイレント Sタイプ 製品仕様01

■定格使用範囲
風速:Vmax 15m/s
静圧:Ps-200~+500Pa

接続バンド

クリモトサイレントフレックスの接続には、市販されている各種締付バンドで固定して差し支えありません。
コンパクト サイレント Sタイプ 製品仕様02

吊りバンド

吊りバンドはサイレントフレックスの外装を傷つけないよう専用バンド(オプション)をお勧めします。
吊りピッチは、1.5m以下で施工して下さい。
※専用バンド以外(針金やアングル)を使用した場合は、サイレントフレックスが破損しないように注意して下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
コンパクト サイレント Sタイプ 製品仕様03

商品特長詳細

  • 透湿性が低い内面材料(ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム)を用いています。
  • 国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です
  • 高い消音性能
  • 豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり

型番リスト

表示件数

内径d

(φ)

呼び径

最小発注数量
100
100
1個
125
125
1個
150
150
1個
175
175
1個
200
200
1個
225
225
1個
250
250
1個
275
275
1個
300
300
1個
325
325
1個
350
350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,650
( 28,215 )
3日目
25,050
( 27,555 )
3日目
28,455
( 31,301 )
3日目
30,150
( 33,165 )
3日目
34,110
( 37,521 )
3日目
38,280
( 42,108 )
3日目
42,525
( 46,778 )
3日目
47,055
( 51,761 )
3日目
51,690
( 56,859 )
3日目
56,610
( 62,271 )
3日目
61,620
( 67,782 )
3日目

詳細情報

基本情報

保温、消音性能のあるフレキシブルダクトです。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】

【特長】
・保管・輸送に便利です。
・10mのサイレント フレックスを1.0m, 1.4mの段ボール梱包してあります。
・保管スペースをとらす、 また、 輸送にも便利です。
・経済的です。
・コンパク卜化により 1m当たりの価格は、 サイレントフレックスよりも割安に芯ります。
・現場対応に便利です。
・現場の状況に応じて、 カットして使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト サイレント Sタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト サイレント Sタイプ
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
アルミフレキ(Wタイプ)コンパクト
亜鉛めっき鋼板製フレキ(鉄フレキ)コンパクトタイプ
ラミックスEx
スパイラルダクト 直管
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格25,050-2,160 -3,660 -2,628 -11,225 -879 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類ホースホースホースホースホースパイプ
材質アルミアルミアルミスチールアルミスチール
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
内面材料ポリエチレン系樹脂フィルム----スチール
長さ(m)1011110-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング