17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 呼径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

接続バンド

通常単価(税別)
1,1191,767
税込単価
1,2311,944
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

サイレントフレックスの接続に使用します。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板
  • 口径:100φ用~500φ用

注意・禁止事項

接続バンド 注意・禁止事項01
接続バンド 注意・禁止事項02

型番リスト

表示件数

呼径

最小発注数量
100
1個
125
1個
150
1個
175
1個
225
1個
250
1個
275
1個
300
1個
325
1個
350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,767
( 1,944 )
2日目
1,119
( 1,231 )
6日目
1,119
( 1,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,119
( 1,231 )
3日目
1,359
( 1,495 )
3日目
1,359
( 1,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,426
( 1,569 )
3日目
1,560
( 1,716 )
3日目
1,560
( 1,716 )
3日目
1,560
( 1,716 )
3日目

詳細情報

基本情報

サイレントフレックスの接続に使用します。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接続バンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接続バンド
スパイラルダクト継手 直管用キャップ
スパイラルダクト継手 ゴムパッキン
スパイラルダクト継手 フランジ プレート
ステンレスダクト継手 フランジ アングル
スパイラルダクト継手 継手用キャップ
メーカー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格1,119-1,179 -945 -2,170 -9,385 -1,556 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類接続バンドキャップパッキンプレートフランジアングルフランジキャップ
材質ステンレス鋼版鋼板天然ゴム鋼板SUS304鋼板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング